카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 13-044 - Volant à bras aluminium - Moyeu lisse - Sans poignée
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments de manoeuvre
Volants (Série 13)
Volants à bras
13_04
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie13_volants/volant_bras/13_04/13_044.prj},{NB=emile_maurin_13-044-200-18},{REF=13-044-200-18},{MATIERE=Aluminium},{D1=200},{D2=18},{D2X=18,20,22},{D3=38},{D4=10},{L1=24},{L2=24},{L3=22},{DIAMETRE=25},{BRAS=3},{INFOS=INFOTEXTE},{AUSWAHL=GG,AL},{A=24.000},{B1=25.000},{B2=17.000},{C=8.000},{D4X=40.000},{D5=44.000},{H1=26.000},{H2=22.000},{LX=21.000},{R1=9.000},{R2=18.000},{R3=5.500},{R4=22.000},{R5=11.000},{R6=6.000},{ARME=3},{T=20.800},{B3=6.000},{R8=0.250},{NORMNR=DIN 950},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MATIERE
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
H7
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
L2
~
[mm]
L3
[mm]
DIAMETRE
Dia. poignée
[mm]
BRAS
Nb de bras
ⁿ/ₐ
Emile Maurin 13-044-80-10
13-044-80-10
Aluminium
80
10
24
16
16
14
16
3
Emile Maurin 13-044-80-12
13-044-80-12
Aluminium
80
12
24
16
16
14
16
3
Emile Maurin 13-044-100-1...
13-044-100-10
Aluminium
100
10
26
17
17
15
16
3
Emile Maurin 13-044-100-1...
13-044-100-12
Aluminium
100
12
26
17
17
15
16
3
Emile Maurin 13-044-125-1...
13-044-125-12
Aluminium
125
12
28
18
18
16
20
3
Emile Maurin 13-044-125-1...
13-044-125-14
Aluminium
125
14
28
18
18
16
20
3
Emile Maurin 13-044-140-1...
13-044-140-14
Aluminium
140
14
28
18
19
17
20
3
Emile Maurin 13-044-140-1...
13-044-140-16
Aluminium
140
16
28
18
19
17
20
3
Emile Maurin 13-044-160-1...
13-044-160-14
Aluminium
160
14
32
20
20
18
25
3
Emile Maurin 13-044-160-1...
13-044-160-15
Aluminium
160
15
32
20
20
18
25
3
Emile Maurin 13-044-160-1...
13-044-160-16
Aluminium
160
16
32
20
20
18
25
3
Emile Maurin 13-044-180-1...
13-044-180-16
Aluminium
180
16
32
20
22
20
25
3
Emile Maurin 13-044-180-1...
13-044-180-18
Aluminium
180
18
32
20
22
20
25
3
Emile Maurin 13-044-200-1...
13-044-200-18
Aluminium
200
18
38
24
24
22
25
3
Emile Maurin 13-044-200-2...
13-044-200-20
Aluminium
200
20
38
24
24
22
25
3
Emile Maurin 13-044-200-2...
13-044-200-22
Aluminium
200
22
38
24
24
22
25
3
Emile Maurin 13-044-250-2...
13-044-250-22
Aluminium
250
22
48
28
28
26
32
5
Emile Maurin 13-044-250-2...
13-044-250-24
Aluminium
250
24
48
28
28
26
32
5
Emile Maurin 13-044-250-2...
13-044-250-26
Aluminium
250
26
48
28
28
26
32
5
Emile Maurin 13-044-315-2...
13-044-315-26
Aluminium
315
26
53
33
33
28
32
5
Emile Maurin 13-044-315-2...
13-044-315-28
Aluminium
315
28
53
33
33
28
32
5
Emile Maurin 13-044-315-3...
13-044-315-30
Aluminium
315
30
53
33
33
28
32
5
Emile Maurin 13-044-400-3...
13-044-400-30
Aluminium
400
30
65
38
38
32
32
5
Emile Maurin 13-044-400-3...
13-044-400-32
Aluminium
400
32
65
38
38
32
32
5
Emile Maurin 13-044-400-3...
13-044-400-34
Aluminium
400
34
65
38
38
32
32
5
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성