카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 13-471 - Volant à bras en tôle inox 316 L - Moyeu lisse
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments de manoeuvre
Volants (Série 13)
Volants à bras
13_47
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie13_volants/volant_bras/13_47/13_471.prj},{NB=emile_maurin_13-471-200},{REF=13-471-200},{D1=200},{D2=14},{D3=40},{L1=24},{L2=44},{L3=22},{BRAS=4},{EPAISSEUR=2.5},{INFOS=INFOTEXTE},{X1=16.908},{NORMNR=GN 227.4},{Y1=24.781},{R1=30.000},{PARTNUMBER=227.4-200-B14-A},{X2=24.781},{Y2=16.908},{X3=32.431},{Y3=12.563},{R3=10.000},{X4=54.709},{Y4=11.200},{R4=14.000},{X5=68.315},{Y5=30.952},{X6=30.952},{Y6=68.315},{R6=75.000},{X7=11.200},{Y7=54.709},{R7=14.000},{X8=12.563},{Y8=32.431},{R8=10.000},{WEIGHT=0.812},{ECCN=84819000},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
H9
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
L2
~
[mm]
L3
[mm]
BRAS
Nb de bras
ⁿ/ₐ
EPAISSEUR
Epaisseur de la tôle
[mm]
Emile Maurin 13-471-160
13-471-160
160
12
30
20
39
22
4
2.0
Emile Maurin 13-471-200
13-471-200
200
14
40
24
44
22
4
2.5
Emile Maurin 13-471-250
13-471-250
250
17
45
28
52
30
5
3.0
Emile Maurin 13-471-315
13-471-315
315
19
55
33
64
36
5
3.0
Emile Maurin 13-471-400
13-471-400
400
24
65
38
81
43
5
3.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성