카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 13-580 - Volant trois bras technopolymère
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments de manoeuvre
Volants (Série 13)
Volants à bras
13_58
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie13_volants/volant_bras/13_58/13_580_asmtab.prj},{NB=emile_maurin_13-580-275},{REF=13-580-275},{CODE=208111-C1},{DESCRIPTION=EYK.275+EBS A-20-C1},{D1=275},{D2=20},{D3=35},{D4=76},{D5=70},{D6=33},{H1=65},{L1=54},{L2=20},{L3=38},{L4=14},{L5=21},{L6=50},{R1=112.5},{INFOS=INFOTEXTE},{DIM15=270},{DIM16=29},{DIM17=769},{PPATH=13_58/13_580_asmtpl.prj},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
H7
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
D6
[mm]
H1
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
R1
[mm]
Emile Maurin 13-580-275
13-580-275
275
20
35
76
70
33
65
54
20
38
14
21
50
112.5
Emile Maurin 13-580-400
13-580-400
400
20
35
80
70
33
65
54
12
38
14
21
55
172.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성