카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 13-171 - Volant disque technopolymère à poignée éclipsable - Moyeu lisse
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments de manoeuvre
Volants (Série 13)
Volants pleins
13_17
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie13_volants/volant_plein/13_17/13_171.prj},{NB=emile_maurin_13-171-125-14_0},{REF=13-171-125-14},{POS=0},{VERSION=Moyeu lisse},{D1=125},{D2=14},{D3=26},{D4=24},{D5=35},{D6=28.0},{D7=31.0},{L1=11.0},{L2=8.0},{L3=27},{L4=39},{POIGNEE=22},{INFOS=INFOTEXTE},{DESCRIPTION=VDS.125+IR-A12},{D2X=12,14},{DIM12=56},{DIM13=49},{DIM14=125},{DIM15=14},{WEIGHT=307},{INFO1=13-171.txt},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
VERSION
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
H7
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
D6
[mm]
D7
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
POIGNEE
ø
[mm]
Emile Maurin 13-171-80-8
13-171-80-8
Moyeu lisse
83
8
18
16
25
13.5
16.5
18.5
3.5
17
38
15.5
Emile Maurin 13-171-80-10
13-171-80-10
Moyeu lisse
83
10
18
16
25
13.5
16.5
18.5
3.5
17
38
15.5
Emile Maurin 13-171-100-1...
13-171-100-10
Moyeu lisse
102
10
22
20
30
25.0
27.0
10.0
9.0
22
34
21
Emile Maurin 13-171-100-1...
13-171-100-12
Moyeu lisse
102
12
22
20
30
25.0
27.0
10.0
9.0
22
34
21
Emile Maurin 13-171-125-1...
13-171-125-12
Moyeu lisse
125
12
26
24
35
28.0
31.0
11.0
8.0
27
39
22
Emile Maurin 13-171-125-1...
13-171-125-14
Moyeu lisse
125
14
26
24
35
28.0
31.0
11.0
8.0
27
39
22
Emile Maurin 13-171-150-1...
13-171-150-14
Moyeu lisse
150
14
26
24
38
30.0
34.0
12.0
10.0
30
44
23
Emile Maurin 13-171-150-1...
13-171-150-16
Moyeu lisse
150
16
26
24
38
30.0
34.0
12.0
10.0
30
44
23
Emile Maurin 13-171-175-1...
13-171-175-16
Moyeu lisse
176
16
35
33
44
35.0
39.0
13.0
16.0
28
49
26
Emile Maurin 13-171-175-2...
13-171-175-20
Moyeu lisse
176
20
35
33
44
35.0
39.0
13.0
16.0
28
49
26
Emile Maurin 13-171-200-2...
13-171-200-20
Moyeu lisse
200
20
40
38
50
40.0
44.0
14.0
13.0
36
53
28
Emile Maurin 13-171-200-2...
13-171-200-24
Moyeu lisse
200
24
40
38
50
40.0
44.0
14.0
13.0
36
53
28
Emile Maurin 13-171-250-2...
13-171-250-20
Moyeu lisse
250
20
40
38
57
48.0
50.0
17.0
19.0
36
60
28
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성