카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 13-351 - Volant de sécuritté plein - Sans poignée
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments de manoeuvre
Volants (Série 13)
Volants pleins
13_35
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie13_volants/volant_plein/13_35/13_351.prj},{NB=emile_maurin_13-351-140-16},{REF=13-351-140-16},{D1=140},{D2=16},{D3=24},{D4=42},{D5=40},{D6=23},{L1=45},{L2=58},{L3=16.5},{L4=7},{INFOS=INFOTEXTE},{DURCHM=23},{D12=104.0},{W1=28.0},{W2=31.0},{D2X=16},{R1=8.0},{R2=1.0},{T=25.0},{S=4.0},{C1=5.0},{D13=123.0},{T2=1.3},{B2=5.0},{NORMNR=GN 321.6},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
H7
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
D6
max.
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
Emile Maurin 13-351-140-1...
13-351-140-12
140
12
24
42
40
23
45
58
16.5
7
Emile Maurin 13-351-140-1...
13-351-140-14
140
14
24
42
40
23
45
58
16.5
7
Emile Maurin 13-351-140-1...
13-351-140-16
140
16
24
42
40
23
45
58
16.5
7
Emile Maurin 13-351-160-1...
13-351-160-12
160
12
24
42
40
23
45
58
18.0
7
Emile Maurin 13-351-160-1...
13-351-160-14
160
14
24
42
40
23
45
58
18.0
7
Emile Maurin 13-351-160-1...
13-351-160-16
160
16
24
42
40
23
45
58
18.0
7
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성