카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 13-501 - Volant moleté aluminium - Moyeu lisse - Sans poignée
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments de manoeuvre
Volants (Série 13)
Volants pleins
13_50
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie13_volants/volant_plein/13_50/13_501.prj},{NB=emile_maurin_13-501-52},{PARTNUMBER=GN 736-52-B10-A},{NORMNR=GN 736},{D2=B10},{D2X=10.000},{TYPE=ohne Nut},{B=13},{H=3.8},{DURCHM=13},{NR=1},{T=0.0},{B1=0.0},{WEIGHT=0.056},{CTN=84879090},{ROHS=Y},{X=B},{REF=13-501-52},{VERSION=Moyeu lisse},{FORME=Sans poignée},{D1=52},{D2H8=10},{D3=22},{D4=37},{D5=39.5},{H1=13},{H2=3.8},{L1=23},{L2=17},{L3=19},{L4=15.5},{POIGNEE=13},{INFOS=INFOTEXTE},{SHOW=2},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
VERSION
ⁿ/ₐ
FORME
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2H8
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
H1
-0,5
[mm]
H2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
POIGNEE
ⁿ/ₐ
Emile Maurin 13-501-52
13-501-52
Moyeu lisse
Sans poignée
52
10
22
37
39.5
13
3.8
23
17
19
15.5
13
Emile Maurin 13-501-62
13-501-62
Moyeu lisse
Sans poignée
62
10
25
47
49.5
13
3.8
23
17
21
20.5
14
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성