카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 16-230 - Vis papillon - Inox
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments de manoeuvre
Vis et écrous à serrage manuel (Série 16)
16_23
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie16/16_23/16_230.prj},{NB=emile_maurin_16-230-30-8-20},{REF=16-230-30-8-20},{D1=30},{D2=M 8},{H1=12.0},{L1=20},{L1X=16 , 20 , 25 , 32},{L2=10},{D2X=8},{P=1.250},{D3=10},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=16-230.txt},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
H1
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
Emile Maurin 16-230-25-6-...
16-230-25-6-16
25
M 6
10.0
16
8
Emile Maurin 16-230-25-6-...
16-230-25-6-20
25
M 6
10.0
20
8
Emile Maurin 16-230-25-6-...
16-230-25-6-25
25
M 6
10.0
25
8
Emile Maurin 16-230-30-6-...
16-230-30-6-16
30
M 6
12.0
16
10
Emile Maurin 16-230-30-6-...
16-230-30-6-20
30
M 6
12.0
20
10
Emile Maurin 16-230-30-6-...
16-230-30-6-25
30
M 6
12.0
25
10
Emile Maurin 16-230-30-8-...
16-230-30-8-16
30
M 8
12.0
16
10
Emile Maurin 16-230-30-8-...
16-230-30-8-20
30
M 8
12.0
20
10
Emile Maurin 16-230-30-8-...
16-230-30-8-25
30
M 8
12.0
25
10
Emile Maurin 16-230-30-8-...
16-230-30-8-32
30
M 8
12.0
32
10
Emile Maurin 16-230-36-8-...
16-230-36-8-16
36
M 8
14.5
16
12
Emile Maurin 16-230-36-8-...
16-230-36-8-20
36
M 8
14.5
20
12
Emile Maurin 16-230-36-8-...
16-230-36-8-25
36
M 8
14.5
25
12
Emile Maurin 16-230-36-8-...
16-230-36-8-32
36
M 8
14.5
32
12
Emile Maurin 16-230-36-10...
16-230-36-10-20
36
M 10
14.5
20
12
Emile Maurin 16-230-36-10...
16-230-36-10-30
36
M 10
14.5
30
12
Emile Maurin 16-230-36-10...
16-230-36-10-40
36
M 10
14.5
40
12
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성