카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 21-150 - Bride droite à vis d'appui réglable
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Equipements de machines
Elements de bridage
Brides
21_15
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/elements_de_bridage/brides/21_15/2115av_assmtab.prj},{NB=emile_maurin_21-150-14-100_10},{REF=21-150-14-100},{BESTNR=74567},{NUT=12+14},{H1=10},{L1=14},{L2=100},{L3=21},{HUBE2=0},{AHNL=14x100},{SCHR=-},{STSCHR=M12x49},{A=20},{A1XA2=8x10},{B2=40},{E1=21},{L4=40},{L5=10.0},{L6=12 / 14},{D1=M 12},{H2=49},{GEW=580},{PPATH=2115av_sch.prj},{H11=10},{H22=55},{TNV=0},{X1=0},{H3=8},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=21-15.txt},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
D1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
Emile Maurin 21-150-14-10...
21-150-14-100
14
100
21
40
10.0
12 / 14
M 12
49
8
Emile Maurin 21-150-18-12...
21-150-18-125
18
125
26
45
12.5
16 / 18
M 16
55
10
Emile Maurin 21-150-22-16...
21-150-22-160
22
160
30
60
15.0
20 / 22
M 20
69
12
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성