카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 22-510 - Butée universelle
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Equipements de machines
Elements de bridage
Cales
22_51
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/elements_de_bridage/cales/22_51/22_510.prj},{NB=emile_maurin_22-510-125},{REF=22-510-125},{L1=125},{L2=66.5},{L3=10 , 12 , 14 , 16 , 18 , 20},{GR=125},{H1=68},{H2=34},{H3=15},{D1=17},{GEW=550},{L4=21.000},{L5=23.000},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=22-510.txt},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
D1
[mm]
Emile Maurin 22-510-125
22-510-125
125
66.5
10 , 12 , 14 , 16 , 18 , ...
68
34
15
17
Emile Maurin 22-510-200
22-510-200
200
100.0
12 , 14 , 16 , 18 , 20 , ...
98
49
20
25
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성