카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 31-1011 - Elément de positionnement pour arbre à blocage par manette indexable
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Equipements de machines
Composants mécaniques et éléments d'articulation (Série 31)
composants_mecaniques
31_101
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/serie31_composant/composants_mecaniques/31_101/31_1011.prj},{NB=emile_maurin_31-1011-50-8},{REF=31-1011-50-8},{D1=50},{D2=8},{D22=8},{D3=5.3},{L1=16},{L2=36},{L3=30},{L4=56},{L5=56},{INFOS=INFOTEXTE},{MAT=Aluminium eloxiert schwarz},{PPATH=31_101/31_1011_asmtpl.prj},{NORMNR=GN 826},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
H7
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
max.
[mm]
Emile Maurin 31-1011-40-8
31-1011-40-8
40
8
4.3
16
28
30
50
Emile Maurin 31-1011-40-1...
31-1011-40-10
40
10
4.3
16
28
30
50
Emile Maurin 31-1011-50-8
31-1011-50-8
50
8
5.3
16
36
30
56
Emile Maurin 31-1011-50-1...
31-1011-50-10
50
10
5.3
16
36
30
56
Emile Maurin 31-1011-50-1...
31-1011-50-12
50
12
5.3
16
36
30
56
Emile Maurin 31-1011-60-1...
31-1011-60-10
60
10
5.3
16
44
30
61
Emile Maurin 31-1011-60-1...
31-1011-60-12
60
12
5.3
16
44
30
61
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성