카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 31-1123 - Patin de pression acier à bille lisse delrin avec joint torique
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Equipements de machines
Composants mécaniques et éléments d'articulation (Série 31)
composants_mecaniques
31_112
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/serie31_composant/composants_mecaniques/31_112/31_1123.prj},{NB=emile_maurin_31-1123-10-25_0},{REF=31-1123-10-25},{A=0},{D1=10},{D2=6.0},{D3=7},{D4=M4},{L1=25},{L2=18.6},{INFOS=INFOTEXTE},{NDM=4},{P=0.7},{M=Stahl},{CF=709.7-10-25-b.step},{PPATH=31_1123/31_1123_asmtpl.prj},{NORMNR=GN 709.7},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
h9
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
ⁿ/ₐ
L1
±0.13
[mm]
L2
[mm]
Emile Maurin 31-1123-10-1...
31-1123-10-12
10
6.0
7
M4
12
5.6
Emile Maurin 31-1123-10-2...
31-1123-10-25
10
6.0
7
M4
25
18.6
Emile Maurin 31-1123-13-1...
31-1123-13-16
13
8.5
10
M5
16
7.2
Emile Maurin 31-1123-13-2...
31-1123-13-25
13
8.5
10
M5
25
16.2
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성