카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 31-144 - Bague d'arrêt fendue double, inox, avec trous de fixation
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Equipements de machines
Composants mécaniques et éléments d'articulation (Série 31)
composants_mecaniques
31_144
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/serie31_composant/composants_mecaniques/31_144/31_144.prj},{NB=emile_maurin_31-1442-42-20},{REF=31-1442-42-20},{VERSION=Vis CHC},{D1=42},{D2=20},{D3=M5},{D4=-},{D5=4.5},{D6=-},{H1=15},{L1=3.0},{L2=0.6},{L3=31.0},{INFOS=INFOTEXTE},{B=15},{D2X=20},{D3X=5},{D4X=0.0},{D5XX=4.5},{D6X=0},{M=31.0},{S=3.0},{XX=0.6},{AX=14.500},{AY=6.000},{BX=8.500},{BX2=4.500},{LX=7.000},{C=5},{SW=4},{SWY=3.0},{LD3=12},{D4Y=14.25},{D5X=4.4},{D5D=7.5},{X=2},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
VERSION
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
(H10)
[mm]
D3
ⁿ/ₐ
D4
[mm]
D5
[mm]
D6
ⁿ/ₐ
H1
(±2)
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
Emile Maurin 31-1441-30-1...
31-1441-30-12
Alésée
30
12
M4
4.5
-
-
11
2.1
0.7
21.0
Emile Maurin 31-1441-32-1...
31-1441-32-14
Alésée
32
14
M4
4.5
-
-
11
2.1
0.7
23.0
Emile Maurin 31-1441-36-1...
31-1441-36-15
Alésée
36
15
M5
5.5
-
-
13
2.1
1.4
25.5
Emile Maurin 31-1441-36-1...
31-1441-36-16
Alésée
36
16
M5
5.5
-
-
13
2.1
1.4
26.0
Emile Maurin 31-1441-42-1...
31-1441-42-18
Alésée
42
18
M5
5.5
-
-
15
3.0
0.6
30.0
Emile Maurin 31-1441-42-2...
31-1441-42-20
Alésée
42
20
M5
5.5
-
-
15
3.0
0.6
31.0
Emile Maurin 31-1441-48-2...
31-1441-48-22
Alésée
48
22
M5
6.5
-
-
15
3.0
0.0
35.0
Emile Maurin 31-1441-48-2...
31-1441-48-25
Alésée
48
25
M5
6.5
-
-
15
3.0
0.0
36.5
Emile Maurin 31-1441-55-2...
31-1441-55-28
Alésée
55
28
M6
6.5
-
-
15
3.0
0.5
41.5
Emile Maurin 31-1441-55-3...
31-1441-55-30
Alésée
55
30
M6
6.5
-
-
15
3.0
0.5
42.5
Emile Maurin 31-1441-60-3...
31-1441-60-32
Alésée
60
32
M6
6.5
-
-
15
4.0
0.4
46.0
Emile Maurin 31-1441-60-3...
31-1441-60-35
Alésée
60
35
M6
6.5
-
-
15
4.0
0.4
47.5
Emile Maurin 31-1441-65-4...
31-1441-65-40
Alésée
65
40
M6
6.5
-
-
15
4.0
0.5
52.5
Emile Maurin 31-1442-30-1...
31-1442-30-12
Vis CHC
30
12
M4
-
3.5
-
11
2.1
0.7
21.0
Emile Maurin 31-1442-32-1...
31-1442-32-14
Vis CHC
32
14
M4
-
3.5
-
11
2.1
0.7
23.0
Emile Maurin 31-1442-36-1...
31-1442-36-15
Vis CHC
36
15
M5
-
4.5
-
13
2.1
1.4
25.5
Emile Maurin 31-1442-36-1...
31-1442-36-16
Vis CHC
36
16
M5
-
4.5
-
13
2.1
1.4
26.0
Emile Maurin 31-1442-42-1...
31-1442-42-18
Vis CHC
42
18
M5
-
4.5
-
15
3.0
0.6
30.0
Emile Maurin 31-1442-42-2...
31-1442-42-20
Vis CHC
42
20
M5
-
4.5
-
15
3.0
0.6
31.0
Emile Maurin 31-1442-48-2...
31-1442-48-22
Vis CHC
48
22
M5
-
5.5
-
15
3.0
0.0
35.0
Emile Maurin 31-1442-48-2...
31-1442-48-25
Vis CHC
48
25
M5
-
5.5
-
15
3.0
0.0
36.5
Emile Maurin 31-1442-55-2...
31-1442-55-28
Vis CHC
55
28
M6
-
5.5
-
15
3.0
0.5
41.5
Emile Maurin 31-1442-55-3...
31-1442-55-30
Vis CHC
55
30
M6
-
5.5
-
15
3.0
0.5
42.5
Emile Maurin 31-1442-60-3...
31-1442-60-32
Vis CHC
60
32
M6
-
5.5
-
15
4.0
0.4
46.0
Emile Maurin 31-1442-60-3...
31-1442-60-35
Vis CHC
60
35
M6
-
5.5
-
15
4.0
0.4
47.5
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성