카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 31-391 - Patin de pression acier à bille lisse - Libre
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Equipements de machines
Composants mécaniques et éléments d'articulation (Série 31)
composants_mecaniques
31_39
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/serie31_composant/composants_mecaniques/31_39/31_391.prj},{NB=emile_maurin_31-391-12_0},{REF=31-391-12},{MATIERE=Acier},{VERSION=Bille lisse},{FINITION=Libre},{ROT=0},{D1=12},{D2=7.2},{D3=10},{D4=M 3},{D5=12},{H1=11},{H2=3.2},{H3=6},{F1=10},{INFOS=INFOTEXTE},{L2=11},{SB=10},{D3X=11.400},{D3XX=11.230},{D4X=7.200},{LX=6.940},{LXX=3.470},{LX1=1.700},{LX2=3.500},{R=0.800},{D2NDM=3.000},{D2KDM=2.459},{NORMNR=GN 709.2},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MATIERE
ⁿ/ₐ
VERSION
ⁿ/ₐ
FINITION
ⁿ/ₐ
D1
n6
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
ⁿ/ₐ
D5
H7
[mm]
H1
± 0.02
[mm]
H2
max.
[mm]
H3
min.
[mm]
F1
[kN]
Emile Maurin 31-391-12
31-391-12
Acier
Bille lisse
Libre
12
7.2
10
M 3
12
11
3.2
6
10
Emile Maurin 31-391-18
31-391-18
Acier
Bille lisse
Libre
18
10.5
16
M 4
18
17
4.0
8
25
Emile Maurin 31-391-28
31-391-28
Acier
Bille lisse
Libre
28
20.0
25
M 5
28
25
5.5
13
90
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성