카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 31-752 - Bague d'arrêt fendue simple aluminium avec manette indexable
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Equipements de machines
Composants mécaniques et éléments d'articulation (Série 31)
composants_mecaniques
31_75
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/serie31_composant/composants_mecaniques/31_75/31_752.prj},{NB=emile_maurin_31-752-48-22},{REF=31-752-48-22},{D1=48},{D2=22},{D3=M5},{D4=13},{L1=43.0},{L2=45},{L3=3.0},{H1=15},{INFOS=INFOTEXTE},{NDM=5.000},{KDMV=4.019},{KDMM=4.134},{X=0.0},{L=16.000},{BB=13.600},{LS=0.000},{LG=2.400},{DK=8.500},{PARTNUMBER=706.4-48-B22-AL},{K=5.000},{R=0.200},{SS=4.000},{NORMNR=GN 706.4},{TT=2.500},{V=0.500},{D2X='22','25'},{P1=17.000},{P2=9.000},{P3=5.300},{P4=6.500},{P5=12.432},{X1=9.500},{PPATH=31_752/31_752_asmtpl.prj},{WEIGHT=0.098},{ECCN=73182900},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
ⁿ/ₐ
D3
ⁿ/ₐ
D4
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
H1
±0.2
[mm]
Emile Maurin 31-752-32-14
31-752-32-14
32
14
M4
13
37.0
30
2.1
11
Emile Maurin 31-752-36-15
31-752-36-15
36
15
M5
13
38.5
30
2.1
13
Emile Maurin 31-752-36-16
31-752-36-16
36
16
M5
13
38.5
30
2.1
13
Emile Maurin 31-752-42-18
31-752-42-18
42
18
M5
13
41.0
30
3.0
15
Emile Maurin 31-752-42-20
31-752-42-20
42
20
M5
13
41.0
30
3.0
15
Emile Maurin 31-752-48-22
31-752-48-22
48
22
M5
13
43.0
45
3.0
15
Emile Maurin 31-752-48-25
31-752-48-25
48
25
M5
13
43.0
45
3.0
15
Emile Maurin 31-752-55-28
31-752-55-28
55
28
M6
13
45.0
45
3.0
15
Emile Maurin 31-752-55-30
31-752-55-30
55
30
M6
13
45.0
45
3.0
15
Emile Maurin 31-752-60-32
31-752-60-32
60
32
M6
13
46.5
45
4.0
15
Emile Maurin 31-752-60-35
31-752-60-35
60
35
M6
13
46.5
45
4.0
15
Emile Maurin 31-752-65-40
31-752-65-40
65
40
M6
13
47.5
45
4.0
15
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성