카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 31-900 - Bague de fixation pour billes porteuses - Démontable
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Equipements de machines
Composants mécaniques et éléments d'articulation (Série 31)
composants_mecaniques
31_90
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/serie31_composant/composants_mecaniques/31_90/31_900.prj},{NB=emile_maurin_31-900-15},{REF=31-900-15},{BILLE=15},{D1=24},{D2=31},{D3=25.0},{H1=7},{R1=1.700},{INFOS=INFOTEXTE},{NORMNR=GN 509.3},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
BILLE
Dia. bille porteuse
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
H1
[mm]
Emile Maurin 31-900-15
31-900-15
15
24
31
25.0
7
Emile Maurin 31-900-22
31-900-22
22
36
44
37.3
7
Emile Maurin 31-900-30
31-900-30
30
45
55
46.7
7
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성