카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 31-124 - Embout à rotule taraudé, technopolymère
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Equipements de machines
Composants mécaniques et éléments d'articulation (Série 31)
elements_articulation
31_124
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/serie31_composant/elements_articulation/31_124/38_124.prj},{NB=emile_maurin_31-1240-10_0},{CODE=470021},{DESCRIPTION=BJT-M10},{ROTX=25},{DIM01=M10},{DIM01X=10},{PITCH=1.000},{DIM02=20},{DIM03=10},{DIM04=30},{DK=19.050},{DIM05=15},{DIM06=19},{DIM07=14},{DIM08=10.5},{DIM09=58},{DIM10=43},{DIM11=17},{WEIGHT=15},{VER=3},{PPATH=31_124/31_124_asmtpl.prj},{REF=31-1240-10},{D1=10},{D2=M10},{D3=30},{D4=15},{D5=19},{L1=14},{L2=10.5},{H1=58},{H2=43},{H3=20},{S1=17},{ROT=0},{INFOS=INFOTEXTE}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
ⁿ/ₐ
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
S1
[mm]
Emile Maurin 31-1240-6
31-1240-6
6
M6
20
10
13
9
7.0
40
30
12
11
Emile Maurin 31-1240-8
31-1240-8
8
M8
24
13
16
12
9.0
48
36
16
14
Emile Maurin 31-1240-10
31-1240-10
10
M10
30
15
19
14
10.5
58
43
20
17
Emile Maurin 31-1240-101
31-1240-101
10
M10x1.25
30
15
19
14
10.5
58
43
20
17
Emile Maurin 31-1240-12
31-1240-12
12
M12
34
18
22
16
12.0
67
50
22
19
Emile Maurin 31-1240-121
31-1240-121
12
M12x1.25
34
18
22
16
12.0
67
50
22
19
Emile Maurin 31-1240-14
31-1240-14
14
M14
38
20
25
19
13.5
76
57
25
22
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성