카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 31-2008 - Cardan inox - Palier lisse - Rainuré - Double
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Equipements de machines
Composants mécaniques et éléments d'articulation (Série 31)
elements_articulation
31_200
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/serie31_composant/elements_articulation/31_200/31_2008_1.prj},{NB=emile_maurin_31-2008-10-22-74_0},{REF=31-2008-10-22-74},{ANGLE=0},{MATIERE=Inox},{VERSION=Palier lisse},{USINAGE=Rainuré},{FORME=Double},{D1=10},{D2=22},{L1=74},{L2=24},{L3=12},{L4=26},{INFOS=INFOTEXTE},{PARTNUMBER=DIN 808-22-K10-74-DG-NI},{NORMNR=DIN 808},{PPATH=31_2008_1/31_2008_1_asmtpl.prj},{WKL2=0},{WKR=0},{WKR2=0},{D22=K10},{S=10},{T=12},{R=4},{R2=5},{WEIGHT=0.144},{CTN=84831050},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails},{SHOW=1},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MATIERE
ⁿ/ₐ
VERSION
ⁿ/ₐ
USINAGE
ⁿ/ₐ
FORME
ⁿ/ₐ
D1
H7
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
+1
[mm]
L4
[mm]
Emile Maurin 31-2008-6-16...
31-2008-6-16-56
Inox
Palier lisse
Rainuré
Double
6
16
56
17
8
22
Emile Maurin 31-2008-8-16...
31-2008-8-16-62
Inox
Palier lisse
Rainuré
Double
8
16
62
20
11
22
Emile Maurin 31-2008-10-2...
31-2008-10-22-74
Inox
Palier lisse
Rainuré
Double
10
22
74
24
12
26
Emile Maurin 31-2008-12-2...
31-2008-12-25-86
Inox
Palier lisse
Rainuré
Double
12
25
86
28
13
30
Emile Maurin 31-2008-16-3...
31-2008-16-32-105
Inox
Palier lisse
Rainuré
Double
16
32
105
34
16
36
Emile Maurin 31-2008-20-4...
31-2008-20-42-128
Inox
Palier lisse
Rainuré
Double
20
42
128
41
18
46
Emile Maurin 31-2008-25-5...
31-2008-25-50-163
Inox
Palier lisse
Rainuré
Double
25
50
163
54
26
55
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성