카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 31-831 - Support à rotule filetée, à blocage par vis de pression
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Equipements de machines
Composants mécaniques et éléments d'articulation (Série 31)
elements_articulation
31_83
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/serie31_composant/elements_articulation/31_83/31_831.prj},{NB=emile_maurin_31-831-35-8_0_0},{REF=31-831-35-8},{ROT=0},{ROT2=0},{SERRAGE=Vis de pression},{H1=35.5},{H2=29.6},{H3=14.9},{H4=21.5},{D1=M8},{D2=M6},{D3=31},{D4=18},{D5=14.0},{D6=3.5},{L1=MIN},{L2=MIN},{L3=9},{L4=12},{S1=12},{S2=3.0},{CDSR=2.5},{CDBR=6.5},{INFOS=INFOTEXTE},{D44=M8},{D1X=8},{D55=M6},{PARTNUMBER=GN 784-31-M8-B-2-ELS},{NORMNR=GN 784},{VER=2},{WEIGHT=0,08},{CTN=84831050},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails},{R1=21.5},{PPATH=31_831/31_831_asmtpl.prj},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
SERRAGE
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
D6
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
S1
[mm]
S2
[mm]
CDSR
Couple de serrage recommandé
[Nm]
CDBR
Couple de blocage résultant
[Nm]
Emile Maurin 31-831-26-5
31-831-26-5
Vis de pression
26.6
21.7
10.6
17.3
M5
M5
23
14
11.0
2.5
7
8
9
2.5
1.5
4.5
Emile Maurin 31-831-26-6
31-831-26-6
Vis de pression
26.6
21.7
10.6
17.3
M6
M5
23
14
11.0
2.5
7
10
9
2.5
1.5
4.5
Emile Maurin 31-831-35-6
31-831-35-6
Vis de pression
35.5
29.6
14.9
21.5
M6
M6
31
18
14.0
3.5
9
10
12
3.0
2.5
6.5
Emile Maurin 31-831-35-8
31-831-35-8
Vis de pression
35.5
29.6
14.9
21.5
M8
M6
31
18
14.0
3.5
9
12
12
3.0
2.5
6.5
Emile Maurin 31-831-45-6
31-831-45-6
Vis de pression
45.0
37.2
18.9
25.5
M6
M8
39
24
15.0
4.5
12
10
13
4.0
4.0
16.0
Emile Maurin 31-831-45-8
31-831-45-8
Vis de pression
45.0
37.2
18.9
25.5
M8
M8
39
24
15.0
4.5
12
12
13
4.0
4.0
16.0
Emile Maurin 31-831-56-8
31-831-56-8
Vis de pression
56.0
46.1
24.0
30.8
M8
M8
49
28
19.5
4.5
16
12
17
4.0
4.0
20.0
Emile Maurin 31-831-56-10
31-831-56-10
Vis de pression
56.0
46.1
24.0
30.8
M10
M8
49
28
19.5
4.5
16
15
17
4.0
4.0
20.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성