카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 34-036 - Indicateur de niveau d'huile technopolymère noir à visser - sans plaquette
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Equipements de machines
Voyants d'huile (Série 34)
indicateur_niveau
34_03
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/serie34_voyants_dhuile/indicateur_niveau/34_03/34_036.prj},{NB=emile_maurin_34-036-18},{REF=34-036-18},{FORM=Sans plaquette},{D1=18.0},{D2=3/4},{D3=35.0},{L1=9.5},{L2=8.5},{S1=32},{CS=8 à 10},{INFOS=INFOTEXTE},{WEIGHT=14},{NDM=26.440},{ZZ=2.000},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
FORM
Forme
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
S1
[mm]
CS
Couple de serrage
[Nm]
Emile Maurin 34-036-11
34-036-11
Sans plaquette
11.0
3/8
24.0
8.0
7.0
22
4 à 8
Emile Maurin 34-036-15
34-036-15
Sans plaquette
14.5
1/2
27.0
8.5
8.5
24
6 à 8
Emile Maurin 34-036-18
34-036-18
Sans plaquette
18.0
3/4
35.0
9.5
8.5
32
8 à 10
Emile Maurin 34-036-23
34-036-23
Sans plaquette
23.0
1
42.5
10.0
9.5
38
10 à 12
Emile Maurin 34-036-30
34-036-30
Sans plaquette
30.0
1 1/4
50.0
11.0
9.0
46
12 à 15
Emile Maurin 34-036-40
34-036-40
Sans plaquette
40.0
2
68.0
12.0
11.0
62
12 à 15
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성