카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 35-300 - Plot antivibratoire conique mâle acier - Dureté 55 shore
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Equipements de machines
Butées caoutchouc et Plots antivibratoires (Série 35)
35_30
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/serie35_plots/35_30/35_300.prj},{NB=emile_maurin_35-300-35-40},{REF=35-300-35-40},{FINITION=Acier},{D1=35},{D2=M8},{H1=40},{H11=40},{H2=2},{L1=23},{RIGIDITE=30},{CHARGE=30},{ECRASEMENT=10},{DURETE=55},{INFOS=INFOTEXTE},{PARTNUMBER=GN 353-35-40-M8-S-55},{NORMNR=GN 353},{T=8},{MAT=Gummi+Stahl},{FORM=S},{NR=mittel (55)},{NDM=8},{KDM=6.647},{D1X=32.000},{WEIGHT=0.047},{CTN=40169991},{ROHS=YES},{SHOW=1},{S=2.0},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
FINITION
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
H11
[mm]
H2
[mm]
L1
[mm]
RIGIDITE
[N/mm]
CHARGE
max
[daN]
ECRASEMENT
[mm]
DURETE
[Shores]
Emile Maurin 35-300-10-10
35-300-10-10
Acier
10
M5
10
10
1.2
12
20
5.9
3
55
Emile Maurin 35-300-20-15
35-300-20-15
Acier
20
M6
15
15
2
18
49
19.5
4
55
Emile Maurin 35-300-20-24
35-300-20-24
Acier
20
M6
24
24
2
18
22
13
6
55
Emile Maurin 35-300-25-19
35-300-25-19
Acier
25
M8
19
20
2
20
154
100
6.5
60
Emile Maurin 35-300-251-2...
35-300-251-20
Acier
25
M6
20
20
2
18
38
19
5
55
Emile Maurin 35-300-30-30
35-300-30-30
Acier
30
M6
30
30
2
16
100
140
14
60
Emile Maurin 35-300-301-3...
35-300-301-30
Acier
30
M8
30
30
2
20
35
26
7,5
55
Emile Maurin 35-300-301-3...
35-300-301-36
Acier
30
M8
36
36
2
20
36
32
9
55
Emile Maurin 35-300-35-40
35-300-35-40
Acier
35
M8
40
40
2
23
30
30
10
55
Emile Maurin 35-300-50-50
35-300-50-50
Acier
50
M8
50
50
2
20
148
340
23
60
Emile Maurin 35-300-50-58
35-300-50-58
Acier
50
M8
58
50
2
20
138
400
29
60
Emile Maurin 35-300-50-61
35-300-50-61
Acier
50
M8
61
61
2
28
39
60
15.25
60
Emile Maurin 35-300-50-64
35-300-50-64
Acier
50
M8
64
64
2
35
119
370
31
60
Emile Maurin 35-300-501-5...
35-300-501-50
Acier
50
M10
50
50
2
28
78
97
12,5
55
Emile Maurin 35-300-501-6...
35-300-501-68
Acier
50
M10
68
68
2
28
52
89
17
55
Emile Maurin 35-300-70-58
35-300-70-58
Acier
70
M12
58
58
3
37
110
152
14
55
Emile Maurin 35-300-72-58
35-300-72-58
Acier
72
M12
58
58
2
30
204
550
27
60
Emile Maurin 35-300-75-89
35-300-75-89
Acier
75
M12
89
89
3
37
98
196
20
55
Emile Maurin 35-300-95-80
35-300-95-80
Acier
95
M16
80
80
2
45
306
1100
36
60
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성