카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 90-022 - Unité linéaire avec vernier et indicateur de position digital - Standard - Avec manette indexable
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Equipements de machines
Unités linéaires modulables (Série 90)
90_02
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/serie90_unite_lineaire/90_02/90_022.prj},{NB=emile_maurin_90-022-80-170-50_0},{KENNZIFFER=2},{L1=170},{L3=120},{L4=8},{L5=16},{L6=80},{L7=50},{L8=2.0},{L9=27},{L10=25},{L11=55},{L12=33},{D3=22},{H1=20.5},{H2=51},{H3=36},{H4=10.0},{H5=10.0},{D33=22},{D4=80},{H22=35.5},{L66=24},{L77=31},{L111=66},{TX1=4.0},{WX1=1.0},{BX1=79.0},{BX2=16.00},{BX3=39.0},{HX1=35.0},{HX2=25.5},{HX3=18.5},{HX4=12.5},{HX5=13.5},{HX6=2.5},{HX7=4.6},{RX1=3.0},{RX2=5.0},{RX3=2.75},{RX4=3.0},{LX3=23.0},{LX4=8.4},{LX5=20.3},{LX6=11.0},{LX7=19.1},{LX8=12.2},{LX9=16.1},{VERS=3},{LX10=9.6},{LX11=18.7},{LX12=22.5},{LX13=10.8},{LX14=5.8},{LX15=39.8},{LX16=4.0},{LX17=2.5},{LX18=10.8},{LX19=60.7},{LX20=5.0},{VERS1=3.0},{REF=90-022-80-170-50},{COURSE=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
L9
[mm]
L10
[mm]
L11
[mm]
L12
[mm]
D1
ⁿ/ₐ
D2
ⁿ/ₐ
D3
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
H5
[mm]
Emile Maurin 90-022-50-95...
90-022-50-95-25
95
25
70
6
12
50
30
1.5
24
36
52
33
M6x1
M4
22
13.0
47
23
7.0
4.5
Emile Maurin 90-022-50-12...
90-022-50-120-50
120
50
70
6
12
50
30
1.5
24
36
52
33
M6x1
M4
22
13.0
47
23
7.0
4.5
Emile Maurin 90-022-50-14...
90-022-50-145-75
145
75
70
6
12
50
30
1.5
24
36
52
33
M6x1
M4
22
13.0
47
23
7.0
4.5
Emile Maurin 90-022-50-17...
90-022-50-170-100
170
100
70
6
12
50
30
1.5
24
36
52
33
M6x1
M4
22
13.0
47
23
7.0
4.5
Emile Maurin 90-022-80-14...
90-022-80-145-25
145
25
120
8
16
80
50
2.0
27
25
55
33
M8x1
M5
22
20.5
51
36
10.0
10.0
Emile Maurin 90-022-80-17...
90-022-80-170-50
170
50
120
8
16
80
50
2.0
27
25
55
33
M8x1
M5
22
20.5
51
36
10.0
10.0
Emile Maurin 90-022-80-19...
90-022-80-195-75
195
75
120
8
16
80
50
2.0
27
25
55
33
M8x1
M5
22
20.5
51
36
10.0
10.0
Emile Maurin 90-022-80-22...
90-022-80-220-100
220
100
120
8
16
80
50
2.0
27
25
55
33
M8x1
M5
22
20.5
51
36
10.0
10.0
Emile Maurin 90-022-120-1...
90-022-120-185-25
185
25
160
10
18
120
80
2.0
41
25
69
33
M10x1
M5
34
26.3
57
46
13.8
13.8
Emile Maurin 90-022-120-2...
90-022-120-210-50
210
50
160
10
18
120
80
2.0
41
25
69
33
M10x1
M5
34
26.3
57
46
13.8
13.8
Emile Maurin 90-022-120-2...
90-022-120-235-75
235
75
160
10
18
120
80
2.0
41
25
69
33
M10x1
M5
34
26.3
57
46
13.8
13.8
Emile Maurin 90-022-120-2...
90-022-120-260-100
260
100
160
10
18
120
80
2.0
41
25
69
33
M10x1
M5
34
26.3
57
46
13.8
13.8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성