카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 90-483 - Guidage linéaire à billes avec rails connectés en "H" - 2 trous fraisés
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Equipements de machines
Unités linéaires modulables (Série 90)
90_48
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/serie90_unite_lineaire/90_48/90_483.prj},{NB=emile_maurin_90-483-35-450_0},{REF=90-483-35-450},{PARTNUMBER=GN 2408-35-450-DD},{NORMNR=GN 2408},{L2X=494},{B1=33.0},{B2=34.0},{D1X=6},{S=3.5},{T=10.0},{WEIGHT=2.750},{CTN=83024900},{ROHS=YES},{PPATH=90_483/90_483_asmtpl.prj},{INFOGANTER=Produktdetails},{FORME=2 trous fraisés},{H1=35},{D1=M 6},{D2=6.5},{L1=450},{L2=0},{L3=33.0},{L4=34.0},{L5=3.5},{L6=10.0},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
FORME
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
D1
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
L1
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
Emile Maurin 90-483-28-21...
90-483-28-210
2 trous fraisés
28
M 5
5.5
210
24.6
25.8
4.0
7.0
Emile Maurin 90-483-28-37...
90-483-28-370
2 trous fraisés
28
M 5
5.5
370
24.6
25.8
4.0
7.0
Emile Maurin 90-483-28-45...
90-483-28-450
2 trous fraisés
28
M 5
5.5
450
24.6
25.8
4.0
7.0
Emile Maurin 90-483-28-53...
90-483-28-530
2 trous fraisés
28
M 5
5.5
530
24.6
25.8
4.0
7.0
Emile Maurin 90-483-35-37...
90-483-35-370
2 trous fraisés
35
M 6
6.5
370
33.0
34.0
3.5
10.0
Emile Maurin 90-483-35-45...
90-483-35-450
2 trous fraisés
35
M 6
6.5
450
33.0
34.0
3.5
10.0
Emile Maurin 90-483-35-53...
90-483-35-530
2 trous fraisés
35
M 6
6.5
530
33.0
34.0
3.5
10.0
Emile Maurin 90-483-35-61...
90-483-35-610
2 trous fraisés
35
M 6
6.5
610
33.0
34.0
3.5
10.0
Emile Maurin 90-483-43-45...
90-483-43-450
2 trous fraisés
43
M 8
8.5
450
42.0
44.0
4.5
13.5
Emile Maurin 90-483-43-61...
90-483-43-610
2 trous fraisés
43
M 8
8.5
610
42.0
44.0
4.5
13.5
Emile Maurin 90-483-43-77...
90-483-43-770
2 trous fraisés
43
M 8
8.5
770
42.0
44.0
4.5
13.5
Emile Maurin 90-483-43-93...
90-483-43-930
2 trous fraisés
43
M 8
8.5
930
42.0
44.0
4.5
13.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성