카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 90-624 - Rail pour guidage linéaire à galets - Palier fixé - Avec trou fraisés
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Equipements de machines
Unités linéaires modulables (Série 90)
90_62
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/serie90_unite_lineaire/90_62/90_624.prj},{NB=emile_maurin_90-624-28-1440},{REF=90-624-28-1440},{PARTNUMBER=GN 2422-28-1440-40-XV},{NORMNR=GN 2422},{M1=40},{B1=12.3},{M2=80},{S22=2.2},{SW=T25},{WEIGHT=1.742},{CTN=83024900},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails},{PALIER=fixé},{FORME=Avec trous fraisés},{H1=28},{D1=5.5},{D2=6.4},{D3=M5},{D4=11.0},{L1=1440},{L2=12.3},{L3=40},{L4=80},{L5=10},{S1=4.0},{L22=10},{S2=2.0},{S3=T25},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
PALIER
ⁿ/ₐ
FORME
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
S1
[mm]
S2
[mm]
S3
[mm]
Emile Maurin 90-624-18-24...
90-624-18-240
fixé
Avec trous fraisés
18
4.5
5.0
M4
9.5
240
8.3
40
80
8
2.8
0.8
T20
Emile Maurin 90-624-18-40...
90-624-18-400
fixé
Avec trous fraisés
18
4.5
5.0
M4
9.5
400
8.3
40
80
8
2.8
0.8
T20
Emile Maurin 90-624-18-56...
90-624-18-560
fixé
Avec trous fraisés
18
4.5
5.0
M4
9.5
560
8.3
40
80
8
2.8
0.8
T20
Emile Maurin 90-624-18-80...
90-624-18-800
fixé
Avec trous fraisés
18
4.5
5.0
M4
9.5
800
8.3
40
80
8
2.8
0.8
T20
Emile Maurin 90-624-18-10...
90-624-18-1040
fixé
Avec trous fraisés
18
4.5
5.0
M4
9.5
1040
8.3
40
80
8
2.8
0.8
T20
Emile Maurin 90-624-18-12...
90-624-18-1200
fixé
Avec trous fraisés
18
4.5
5.0
M4
9.5
1200
8.3
40
80
8
2.8
0.8
T20
Emile Maurin 90-624-28-40...
90-624-28-400
fixé
Avec trous fraisés
28
5.5
6.4
M5
11.0
400
12.3
40
80
10
4.0
2.0
T25
Emile Maurin 90-624-28-56...
90-624-28-560
fixé
Avec trous fraisés
28
5.5
6.4
M5
11.0
560
12.3
40
80
10
4.0
2.0
T25
Emile Maurin 90-624-28-80...
90-624-28-800
fixé
Avec trous fraisés
28
5.5
6.4
M5
11.0
800
12.3
40
80
10
4.0
2.0
T25
Emile Maurin 90-624-28-10...
90-624-28-1040
fixé
Avec trous fraisés
28
5.5
6.4
M5
11.0
1040
12.3
40
80
10
4.0
2.0
T25
Emile Maurin 90-624-28-12...
90-624-28-1200
fixé
Avec trous fraisés
28
5.5
6.4
M5
11.0
1200
12.3
40
80
10
4.0
2.0
T25
Emile Maurin 90-624-28-14...
90-624-28-1440
fixé
Avec trous fraisés
28
5.5
6.4
M5
11.0
1440
12.3
40
80
10
4.0
2.0
T25
Emile Maurin 90-624-35-40...
90-624-35-400
fixé
Avec trous fraisés
35
6.5
8.0
M6
15.0
400
16.5
40
80
12
3.5
0.8
T30
Emile Maurin 90-624-35-56...
90-624-35-560
fixé
Avec trous fraisés
35
6.5
8.0
M6
15.0
560
16.5
40
80
12
3.5
0.8
T30
Emile Maurin 90-624-35-80...
90-624-35-800
fixé
Avec trous fraisés
35
6.5
8.0
M6
15.0
800
16.5
40
80
12
3.5
0.8
T30
Emile Maurin 90-624-35-10...
90-624-35-1040
fixé
Avec trous fraisés
35
6.5
8.0
M6
15.0
1040
16.5
40
80
12
3.5
0.8
T30
Emile Maurin 90-624-35-12...
90-624-35-1200
fixé
Avec trous fraisés
35
6.5
8.0
M6
15.0
1200
16.5
40
80
12
3.5
0.8
T30
Emile Maurin 90-624-35-14...
90-624-35-1440
fixé
Avec trous fraisés
35
6.5
8.0
M6
15.0
1440
16.5
40
80
12
3.5
0.8
T30
Emile Maurin 90-624-43-40...
90-624-43-400
fixé
Avec trous fraisés
43
8.5
10.5
M8
18.0
400
21.0
40
80
16
4.5
1.5
T40
Emile Maurin 90-624-43-56...
90-624-43-560
fixé
Avec trous fraisés
43
8.5
10.5
M8
18.0
560
21.0
40
80
16
4.5
1.5
T40
Emile Maurin 90-624-43-80...
90-624-43-800
fixé
Avec trous fraisés
43
8.5
10.5
M8
18.0
800
21.0
40
80
16
4.5
1.5
T40
Emile Maurin 90-624-43-10...
90-624-43-1040
fixé
Avec trous fraisés
43
8.5
10.5
M8
18.0
1040
21.0
40
80
16
4.5
1.5
T40
Emile Maurin 90-624-43-12...
90-624-43-1200
fixé
Avec trous fraisés
43
8.5
10.5
M8
18.0
1200
21.0
40
80
16
4.5
1.5
T40
Emile Maurin 90-624-43-15...
90-624-43-1520
fixé
Avec trous fraisés
43
8.5
10.5
M8
18.0
1520
21.0
40
80
16
4.5
1.5
T40
Emile Maurin 90-624-43-20...
90-624-43-2000
fixé
Avec trous fraisés
43
8.5
10.5
M8
18.0
2000
21.0
40
80
16
4.5
1.5
T40
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성