카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 36-231 - Grenouillère rotative acier - Riveté
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Materiel d'accès
Grenouillères (Série 36)
36_23
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/materiel_acces/serie36_grenouilleres/36_23/36_231.prj},{NB=emile_maurin_36-231-38},{REF=36-231-38},{MAT=Acier},{L1=38},{L2=17.5},{L3=24},{L4=49},{L5=37},{L6=21},{L7=33},{L8=44},{L9=15},{L10=24},{L11=24},{L12=12},{L13=1.3},{D1=3.3},{D2=9.5},{H1=52},{H2=58},{H3=46},{H4=51},{H5=13},{H6=2},{H7=39},{H8=27},{H9=19},{VER=1.000},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L9
[mm]
L11
+0.1/-0.2
[mm]
L12
+0.1/-0.2
[mm]
D1
[mm]
H1
[mm]
H3
[mm]
H5
[mm]
H6
[mm]
H7
[mm]
H8
[mm]
H9
[mm]
Emile Maurin 36-231-38
36-231-38
Acier
38
17.5
24
37
21
33
15
24
12
3.3
52
46
13
2
39
27
19
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성