카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 36-58 - Grenouillère à crochet, miniature, acier
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Materiel d'accès
Grenouillères (Série 36)
36_58
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/materiel_acces/serie36_grenouilleres/36_58/36_58.prj},{NB=emile_maurin_36-581-15},{REF=36-581-15},{F1=150},{D1=1.4},{D2=3.2},{H1=6},{H2=5.8},{L1=39.5},{L2=23},{L3=21.5},{L4=2.5},{L5=9},{L6=10},{L7=16},{L8=14},{L9=8},{L10=11.5},{INFOS=INFOTEXTE},{PPATH=36_58_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
F1
[N]
D1
[mm]
D2
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
L9
[mm]
L10
[mm]
Emile Maurin 36-581-15
36-581-15
150
1.4
3.2
6
5.8
39.5
23
21.5
2.5
9
10
16
14
8
11.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성