카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 37-1063 - Charnière noeud à plat, inox - Percée
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Materiel d'accès
Charnières et gonds (Série 37)
Charnières
37_106
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/materiel_acces/serie37_charnieres_et_gonds/charnieres/37_106/37_1063.prj},{NB=emile_maurin_37-1063-40-60_0},{REF=37-1063-40-60},{ROT=0},{MATIERE=Inox},{VERSION=Percée},{L1=40},{L2=60},{L3=25},{L4=22.5},{D1=4},{D2=4.2},{D3=5},{D4=8.3},{H1=2.0},{INFOS=INFOTEXTE},{NORMNR=GN 136},{M1=25},{M2=0},{M3=22.5},{S=2.0},{PPATH=37_1063/37_1063_asmtpl.prj},{WEIGHT=0.051},{CTN=83021000},{ROHS=Y},{INFOGANTER=Produktdetails},{PARTNUMBER=GN 136-NI-40-60-B},{IGNORE=MIN},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MATIERE
ⁿ/ₐ
VERSION
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
H1
[mm]
Emile Maurin 37-1063-30-3...
37-1063-30-30
Inox
Percée
30
30
18
16.5
3
3.2
4
6.4
1.5
Emile Maurin 37-1063-30-4...
37-1063-30-45
Inox
Percée
30
45
18
16.5
3
3.2
4
6.4
1.5
Emile Maurin 37-1063-40-4...
37-1063-40-40
Inox
Percée
40
40
25
22.5
4
4.2
5
8.3
2.0
Emile Maurin 37-1063-40-6...
37-1063-40-60
Inox
Percée
40
60
25
22.5
4
4.2
5
8.3
2.0
Emile Maurin 37-1063-50-5...
37-1063-50-50
Inox
Percée
50
50
30
27.5
6
5.2
5
8.3
2.0
Emile Maurin 37-1063-50-7...
37-1063-50-75
Inox
Percée
50
75
30
27.5
6
5.2
5
8.3
2.0
Emile Maurin 37-1063-60-6...
37-1063-60-60
Inox
Percée
60
60
36
33.0
6
5.2
5
8.3
2.0
Emile Maurin 37-1063-60-9...
37-1063-60-90
Inox
Percée
60
90
36
33.0
6
5.2
5
8.3
2.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성