카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 37-190 - Charnière aluminium pour salle blanche
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Materiel d'accès
Charnières et gonds (Série 37)
Charnières
37_190
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/materiel_acces/serie37_charnieres_et_gonds/charnieres/37_190/37_190.prj},{NB=emile_maurin_37-1900-65_0},{REF=37-1900-65},{ROT=0},{L1=65},{L2=60},{L3=40},{L4=40},{H1=3.5},{H2=8},{D1=5},{D2=5.5},{D3=14},{NBC=3},{INFOS=INFOTEXTE},{PPATH=37_190_asmtpl.prj},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
NBC
Nb charnons
ⁿ/ₐ
Emile Maurin 37-1900-65
37-1900-65
65
60
40
40
3.5
8
5
5.5
14
3
Emile Maurin 37-1900-100
37-1900-100
100
60
40
40
3.5
8
5
5.5
14
5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성