카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 37-285 - Charnière acier à tige filetée -Acier - 2 éléments
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Materiel d'accès
Charnières et gonds (Série 37)
Charnières
37_28
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/materiel_acces/serie37_charnieres_et_gonds/charnieres/37_28/37_285.prj},{NB=emile_maurin_37-285-12_0_0_0},{REF=37-285-12},{ALPHA=0},{POS1=0},{POS2=0},{MATIERE=Acier},{VERSION=2 éléments},{ALPHAX=0 ... 360},{S1X=0.7},{S1=12},{D1=M 6},{D2=6},{H1=39.2},{H2=27.2},{H3=25.6},{H4=13.6},{L1=10},{L2=14},{L3=5},{L4=15},{D1G=6},{D1K=4.773},{D3=11},{F=0},{S2=10},{D4G=6},{D4K=4.917},{M=4.8},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MATIERE
ⁿ/ₐ
VERSION
ⁿ/ₐ
S1
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
L1
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
Emile Maurin 37-285-12
37-285-12
Acier
2 éléments
12
M 6
6
25.6
13.6
10
5
15
Emile Maurin 37-285-16
37-285-16
Acier
2 éléments
16
M 8
8
32.5
16.5
14
8
20
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성