카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 37-29 - Charnière ajustable inox, Ajustement mixte
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Materiel d'accès
Charnières et gonds (Série 37)
Charnières
37_29
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/materiel_acces/serie37_charnieres_et_gonds/charnieres/37_29/37_29.prj},{NB=emile_maurin_37-291-40_0},{REF=37-291-40},{VERSION=Vertical},{ROT=0},{L1=40},{L2=22},{L3=52},{L4=30},{L5=22.0},{L6=2},{L7=1.0},{D1=4},{D2=4.5},{H1=9.5},{H2=6},{H3=5.5},{INFOS=INFOTEXTE},{M1=30},{M2=22},{W=2},{X=1.0},{WX=-90° bis 173°},{POS1X=-2,-1,0,1,2},{POS2X=-2,-1,0,1,2},{POS3X=-2,-1,0,1,2},{POS4X=-2,-1,0,1,2},{WEIGHT=0.0770},{PPATH=37_29_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
VERSION
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
Emile Maurin 37-290-40
37-290-40
Mixte
40
22
52
30
22.0
2
1.0
4
4.5
9.5
6
5.5
Emile Maurin 37-290-50
37-290-50
Mixte
50
27
64
37
28.0
3
1.5
6
5.5
11.5
7
6.5
Emile Maurin 37-290-60
37-290-60
Mixte
60
34
76
42
33.5
4
2.0
8
6.5
15.0
9
8.5
Emile Maurin 37-291-40
37-291-40
Vertical
40
22
52
30
22.0
2
1.0
4
4.5
9.5
6
5.5
Emile Maurin 37-291-50
37-291-50
Vertical
50
27
64
37
28.0
3
1.5
6
5.5
11.5
7
6.5
Emile Maurin 37-291-60
37-291-60
Vertical
60
34
76
42
33.5
4
2.0
8
6.5
15.0
9
8.5
Emile Maurin 37-292-40
37-292-40
Horizontal
40
22
52
30
22.0
2
1.0
4
4.5
9.5
6
5.5
Emile Maurin 37-292-50
37-292-50
Horizontal
50
27
64
37
28.0
3
1.5
6
5.5
11.5
7
6.5
Emile Maurin 37-292-60
37-292-60
Horizontal
60
34
76
42
33.5
4
2.0
8
6.5
15.0
9
8.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성