카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 37-751 - Charnière percée noeud renvoyé - Débrochable - Acier
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Materiel d'accès
Charnières et gonds (Série 37)
Charnières
37_75
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/materiel_acces/serie37_charnieres_et_gonds/charnieres/37_75/37_751.prj},{NB=emile_maurin_37-751-40_0},{REF=37-751-40},{ANGLE=0},{L1=40},{L2=2},{L3=8},{D1=4},{D2=3.5},{H1=40},{H2=24},{INFOS=INFOTEXTE},{L11=24.000},{L12=20.000},{D11=9.000},{VERS=1.000},{PPATH=37_751/37_751_sbl.prj},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
REF
Référence
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
Emile Maurin 37-751-40
37-751-40
40
2
8
4
3.5
40
24
Emile Maurin 37-751-50
37-751-50
50
2
8
6
4.0
50
34
Emile Maurin 37-751-60
37-751-60
60
2
8
6
4.0
60
40
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성