카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 37-770 - Charnière percée, noeud à plat inox - Fraisée
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Materiel d'accès
Charnières et gonds (Série 37)
Charnières
37_77
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/materiel_acces/serie37_charnieres_et_gonds/charnieres/37_77/37_770.prj},{NB=emile_maurin_37-770-50-40_0},{REF=37-770-50-40},{MATIERE=Inox},{VERSION=Fraisée},{ANGLE=0},{L1=50},{L2=1.2},{L3=40},{L4=36},{L5=8.5},{L6=-},{D1=3},{D2=5},{INFOS=INFOTEXTE},{S=1},{PPATH=37_770/37_770_sbl.prj},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MATIERE
ⁿ/ₐ
VERSION
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
Emile Maurin 37-770-50-30
37-770-50-30
Inox
Fraisée
50
1
30
35
6.5
-
3
3.5
Emile Maurin 37-770-50-40
37-770-50-40
Inox
Fraisée
50
1.2
40
36
8.5
-
3
5
Emile Maurin 37-770-60-35
37-770-60-35
Inox
Fraisée
60
1
35
40
7.75
-
2
4
Emile Maurin 37-770-75-40
37-770-75-40
Inox
Fraisée
75
1.5
40
48
7.5
6
3
5.1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성