카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 37-93 - Compas acier
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Materiel d'accès
Charnières et gonds (Série 37)
Compas et coulisseaux
37_93
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/materiel_acces/serie37_charnieres_et_gonds/compas/37_93/37_93.prj},{NB=emile_maurin_37-931-200},{REF=37-931-200},{VERSION=Gauche},{L1=200},{L2=40},{L3=24},{L4=16},{L5=49},{L6=34},{L7=16},{L8=2},{L9=20},{L10=14},{L11=2},{L12=2},{L13=11.5},{D1=3,8},{INFOS=INFOTEXTE},{PPATH=37_93_asmtpl.prj},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
VERSION
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
L9
[mm]
L10
[mm]
L11
[mm]
L12
[mm]
L13
[mm]
D1
[mm]
Emile Maurin 37-931-125
37-931-125
Gauche
125
40
24
16
49
34
16
2
20
14
2
2
11.5
3,8
Emile Maurin 37-931-150
37-931-150
Gauche
150
40
24
16
49
34
16
2
20
14
2
2
11.5
3,8
Emile Maurin 37-931-175
37-931-175
Gauche
175
40
24
16
49
34
16
2
20
14
2
2
11.5
3,8
Emile Maurin 37-931-200
37-931-200
Gauche
200
40
24
16
49
34
16
2
20
14
2
2
11.5
3,8
Emile Maurin 37-933-125
37-933-125
Droite
125
40
24
16
49
34
16
2
20
14
2
2
11.5
3,8
Emile Maurin 37-933-150
37-933-150
Droite
150
40
24
16
49
34
16
2
20
14
2
2
11.5
3,8
Emile Maurin 37-933-175
37-933-175
Droite
175
40
24
16
49
34
16
2
20
14
2
2
11.5
3,8
Emile Maurin 37-933-200
37-933-200
Droite
200
40
24
16
49
34
16
2
20
14
2
2
11.5
3,8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성