카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 34-1411 - Gond acier à bouts plats avec rondelle laiton - Broche acier
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Materiel d'accès
Charnières et gonds (Série 37)
Paumelles et Gonds
37_141
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/materiel_acces/serie37_charnieres_et_gonds/paumelles_gonds/37_141/37_1411.prj},{NB=emile_maurin_37-1411-80},{REF=37-1411-80},{L1=80},{L2=84},{H1=16.0},{D1=13},{D2=7},{INFOS=INFOTEXTE},{L3=39.250},{L4=1.500},{L5=39.250},{L6=9.500},{L7=4.330},{L8=34.000},{D3=7.500},{D4=12.000},{D5=7.000},{PPATH=37_1411/37_1411_sbl.prj},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
H1
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
Emile Maurin 37-1411-40
37-1411-40
45
10.0
8
5
Emile Maurin 37-1411-60
37-1411-60
60
12.0
10
6
Emile Maurin 37-1411-80
37-1411-80
80
16.0
13
7
Emile Maurin 37-1411-100
37-1411-100
100
20.0
16
9
Emile Maurin 37-1411-120
37-1411-120
120
20.0
16
9
Emile Maurin 37-1411-140
37-1411-140
140
25.5
20
11
Emile Maurin 37-1411-200
37-1411-200
200
29.0
23
16
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성