피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
français
français
품질보증 정보
카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 35-250 - Pied inox 316 L à tige filetée
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Pieds et roulettes
Pieds de machine (Série 35)
pieds
35_250
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/pieds_et_roulettes/serie35_pieds_machines/pieds/35_250/35_250.prj},{NB=emile_maurin_35-2502-80-20-200_0},{D1=80},{H1=3.0},{VER=1},{NDM=20},{L6MAX=36},{WEIGHT=0.5687},{REF=35-2502-80-20-200},{VERSION=Sans trou},{ECROU=Sans écrou},{D2=M20},{H2=200},{H3=19},{L1=-},{CHARGE=20},{INFOS=INFOTEXTE},{H33=-},{D3=-},{H44=19},{PARTNUMBER=GN 44-80-M20-200-D0-T},{FORM=D0},{FORMX='B0','D0','D1','D3'},{AUSF=T},{AUSF1='T','TK','U','UK','V','VK','W','X'},{L11='75','100','125','150','200'},{LL='-'},{L2=-},{L21='100','125','150','200'},{L3=-},{L31='134','159','184','234'},{L77=45},{SW77=27},{TT=20},{D4=-},{H11=3.0},{H22=2.0},{H55=15},{H66=5},{L44=56},{L55=56},{SW11=-},{SW22=15},{SW33=10},{SW44=13},{SW55=16},{SW66=24},{CTN=73269098},{ROHS=YES},{ANGLE=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
VERSION
ⁿ/ₐ
ECROU
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
L1
[mm]
S1
[mm]
S2
[mm]
CHARGE
Statique
[kN]
Emile Maurin 35-2501-40-8...
35-2501-40-8-40
Sans trou
Avec écrou
40
M8
2.0
40
11
-
17
-
8
Emile Maurin 35-2501-40-8...
35-2501-40-8-50
Sans trou
Avec écrou
40
M8
2.0
50
11
-
17
-
8
Emile Maurin 35-2501-40-8...
35-2501-40-8-63
Sans trou
Avec écrou
40
M8
2.0
63
11
-
17
-
8
Emile Maurin 35-2501-40-1...
35-2501-40-10-50
Sans trou
Avec écrou
40
M10
2.0
50
11
-
17
-
12
Emile Maurin 35-2501-40-1...
35-2501-40-10-60
Sans trou
Avec écrou
40
M10
2.0
60
11
-
17
-
12
Emile Maurin 35-2501-40-1...
35-2501-40-10-80
Sans trou
Avec écrou
40
M10
2.0
80
11
-
17
-
12
Emile Maurin 35-2501-40-1...
35-2501-40-10-100
Sans trou
Avec écrou
40
M10
2.0
100
11
-
17
-
12
Emile Maurin 35-2501-40-1...
35-2501-40-12-60
Sans trou
Avec écrou
40
M12
2.0
60
11
-
17
-
12
Emile Maurin 35-2501-40-1...
35-2501-40-12-80
Sans trou
Avec écrou
40
M12
2.0
80
11
-
17
-
12
Emile Maurin 35-2501-40-1...
35-2501-40-12-100
Sans trou
Avec écrou
40
M12
2.0
100
11
-
17
-
12
Emile Maurin 35-2501-40-1...
35-2501-40-12-125
Sans trou
Avec écrou
40
M12
2.0
125
11
-
17
-
12
Emile Maurin 35-2501-40-1...
35-2501-40-16-75
Sans trou
Avec écrou
40
M16
2.0
75
17
-
-
12
12
Emile Maurin 35-2501-40-1...
35-2501-40-16-100
Sans trou
Avec écrou
40
M16
2.0
100
17
-
-
12
12
Emile Maurin 35-2501-40-1...
35-2501-40-16-125
Sans trou
Avec écrou
40
M16
2.0
125
17
-
-
12
12
Emile Maurin 35-2501-40-1...
35-2501-40-16-150
Sans trou
Avec écrou
40
M16
2.0
150
17
-
-
12
12
Emile Maurin 35-2501-40-1...
35-2501-40-16-200
Sans trou
Avec écrou
40
M16
2.0
200
17
-
-
12
12
Emile Maurin 35-2501-40-1...
35-2501-40-16-250
Sans trou
Avec écrou
40
M16
2.0
250
17
-
-
12
12
Emile Maurin 35-2501-50-8...
35-2501-50-8-40
Sans trou
Avec écrou
50
M8
2.5
40
11
-
17
-
8
Emile Maurin 35-2501-50-8...
35-2501-50-8-50
Sans trou
Avec écrou
50
M8
2.5
50
11
-
17
-
8
Emile Maurin 35-2501-50-8...
35-2501-50-8-63
Sans trou
Avec écrou
50
M8
2.5
63
11
-
17
-
8
Emile Maurin 35-2501-50-1...
35-2501-50-10-50
Sans trou
Avec écrou
50
M10
2.5
50
11
-
17
-
14
Emile Maurin 35-2501-50-1...
35-2501-50-10-60
Sans trou
Avec écrou
50
M10
2.5
60
11
-
17
-
14
Emile Maurin 35-2501-50-1...
35-2501-50-10-80
Sans trou
Avec écrou
50
M10
2.5
80
11
-
17
-
14
Emile Maurin 35-2501-50-1...
35-2501-50-10-100
Sans trou
Avec écrou
50
M10
2.5
100
11
-
17
-
14
Emile Maurin 35-2501-50-1...
35-2501-50-12-60
Sans trou
Avec écrou
50
M12
2.5
60
11
-
17
-
14
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성