카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 35-465 - Pied à rotule inox taraudé - Sans embase plastique
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Pieds et roulettes
Pieds de machine (Série 35)
pieds_rotules
35_46
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/pieds_et_roulettes/serie35_pieds_machines/pieds_rotules/35_46/35_465.prj},{NB=emile_maurin_35-465-40-10_0},{REF=35-465-40-10},{ANGLE=0},{D1=40},{D2=M10},{H1=26},{H3=6.0},{H5=10.5},{S1=15},{INFOS=INFOTEXTE},{KD=8.376},{ND=10},{SB=11},{NORMNR=GN 343.5},{FORM=OS},{WINKELX=-15° bis 15°},{D3=29.600},{D4=28.400},{D5=15.700},{D6=17.000},{D7=21.000},{D8=15.500},{M=2.350},{L6=18.100},{L7=4.000},{L8=1.500},{L9=6.100},{F=0.600},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
-
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
H3
[mm]
H5
min
[mm]
S1
[mm]
Emile Maurin 35-465-25-6
35-465-25-6
25
M6
19
4.0
9.0
12
Emile Maurin 35-465-25-8
35-465-25-8
25
M8
19
4.0
9.0
12
Emile Maurin 35-465-32-8
35-465-32-8
32
M8
23
5.0
9.0
12
Emile Maurin 35-465-32-10
35-465-32-10
32
M10
23
5.0
10.5
15
Emile Maurin 35-465-40-10
35-465-40-10
40
M10
26
6.0
10.5
15
Emile Maurin 35-465-40-12
35-465-40-12
40
M12
26
6.0
11.5
17
Emile Maurin 35-465-50-10
35-465-50-10
50
M10
28
7.0
10.5
15
Emile Maurin 35-465-50-12
35-465-50-12
50
M12
28
7.0
11.5
17
Emile Maurin 35-465-60-12
35-465-60-12
60
M12
36
8.5
11.5
17
Emile Maurin 35-465-60-16
35-465-60-16
60
M16
36
8.5
16.0
24
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성