카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 35-532 - Pied à rotule technopolymère avec trou de fixation et tige filetée inox - Avec disque antiglisse - Avec 6 pans - Sans écrou
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Pieds et roulettes
Pieds de machine (Série 35)
pieds_rotules
35_53
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/pieds_et_roulettes/serie35_pieds_machines/pieds_rotules/35_53/35_532.prj},{NB=emile_maurin_35-532-100-10-98_0},{REF=35-532-100-10-98},{FORM=AG},{D1=100},{D2=M 10},{ND=10},{KD=8.160},{D3=12.5},{D4=70},{H1=23},{H2=42},{H3=21},{H4=3},{L1=98},{S1=14},{C=25000},{KUDU=14},{ANG=0},{ANGX=-15° à 15°},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
6g
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
L1
[mm]
S1
[mm]
C
Charge
[daN]
Emile Maurin 35-532-80-8-...
35-532-80-8-43
80
M 8
8.5
54
23
32
21
3
43
14
16000
Emile Maurin 35-532-80-8-...
35-532-80-8-68
80
M 8
8.5
54
23
32
21
3
68
14
16000
Emile Maurin 35-532-80-10...
35-532-80-10-43
80
M 10
8.5
54
23
32
21
3
43
14
16000
Emile Maurin 35-532-80-10...
35-532-80-10-68
80
M 10
8.5
54
23
32
21
3
68
14
16000
Emile Maurin 35-532-80-10...
35-532-80-10-98
80
M 10
8.5
54
23
32
21
3
98
14
16000
Emile Maurin 35-532-80-12...
35-532-80-12-43
80
M 12
8.5
54
23
32
21
3
43
14
16000
Emile Maurin 35-532-80-12...
35-532-80-12-68
80
M 12
8.5
54
23
32
21
3
68
14
16000
Emile Maurin 35-532-80-12...
35-532-80-12-98
80
M 12
8.5
54
23
32
21
3
98
14
16000
Emile Maurin 35-532-80-14...
35-532-80-14-68
80
M 14
8.5
54
23
32
21
3
43
14
16000
Emile Maurin 35-532-80-14...
35-532-80-14-98
80
M 14
8.5
54
23
32
21
3
68
14
16000
Emile Maurin 35-532-80-14...
35-532-80-14-148
80
M 14
8.5
54
23
32
21
3
98
14
16000
Emile Maurin 35-532-80-16...
35-532-80-16-68
80
M 16
8.5
54
23
32
21
3
68
14
16000
Emile Maurin 35-532-80-16...
35-532-80-16-108
80
M 16
8.5
54
23
32
21
3
108
14
16000
Emile Maurin 35-532-80-16...
35-532-80-16-148
80
M 16
8.5
54
23
32
21
3
148
14
16000
Emile Maurin 35-532-80-16...
35-532-80-16-168
80
M 16
8.5
54
23
32
21
3
168
14
16000
Emile Maurin 35-532-80-16...
35-532-80-16-58
80
M 16
8.5
54
23
42
21
3
58
24
18000
Emile Maurin 35-532-80-16...
35-532-80-16-98
80
M 16
8.5
54
23
42
21
3
98
24
18000
Emile Maurin 35-532-80-16...
35-532-80-16-138
80
M 16
8.5
54
23
42
21
3
138
24
18000
Emile Maurin 35-532-80-16...
35-532-80-16-158
80
M 16
8.5
54
23
42
21
3
158
24
18000
Emile Maurin 35-532-80-20...
35-532-80-20-98
80
M 20
8.5
54
23
42
21
3
98
24
18000
Emile Maurin 35-532-80-20...
35-532-80-20-138
80
M 20
8.5
54
23
42
21
3
138
24
18000
Emile Maurin 35-532-80-20...
35-532-80-20-158
80
M 20
8.5
54
23
42
21
3
158
24
18000
Emile Maurin 35-532-80-20...
35-532-80-20-198
80
M 20
8.5
54
23
42
21
3
198
24
18000
Emile Maurin 35-532-80-24...
35-532-80-24-98
80
M 24
8.5
54
23
42
21
3
98
24
18000
Emile Maurin 35-532-80-24...
35-532-80-24-158
80
M 24
8.5
54
23
42
21
3
158
24
18000
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Modèle 35-521 - Pied à rotule technopolymère avec trou de fixation et tige ...
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
25.10.2021
Modèle 35-61 - Insert taraudé technopolymère carré pour pied à tige filetée
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
25.10.2021
Modèle 37-150 - Charnière plate technopolymère
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
Modèle 35-531 - Pied à rotule technopolymère avec trou de fixation et tige ...
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
27.10.2021
Modèle 35-721 - Pied acier petit diamètre - Embase polyacétal
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
Modèle 16-070 - Ecrou moleté épaulé - Acier bruni
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
25.05.2021
Modèle 35-522 - Pied à rotule technopolymère avec trou de fixation et tige ...
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
25.10.2021
Modèle 5126 - Raccords union à joint plat (PTFE en standard) - Femelle - fe...
BENE INOX - Raccords Robinetterie - Accessoires de Tuyauterie
20.03.2023
Modèle 35-535 - Pied à rotule technopolymère avec trou de fixation et tige ...
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
27.10.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성