카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 38-80 - Galet de guidage polyamide 70° Shore
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Pieds et roulettes
Roues et roulettes (Série 38)
galets_guidage
Modèle 38-80 Galet de guidage polyamide 70° Shore
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/pieds_et_roulettes/serie38_roues_et_roulettes/galets_guidage/38_80/38_80.prj},{NB=emile_maurin_38-800-51-15},{REF=38-800-51-15},{D1=50},{D2=15},{L1=25},{L2=11},{CHARGE=165},{TDR=6202 2RS},{INFOS=INFOTEXTE},{X=11}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
CHARGE
[kg]
TDR
Type de roulement
ⁿ/ₐ
Emile Maurin 38-800-25-6
38-800-25-6
25
6
10
6
30
626 2RS
Emile Maurin 38-800-30-6
38-800-30-6
30
6
8
6
35
608 2RS
Emile Maurin 38-800-30-8
38-800-30-8
30
8
11
7
40
626 2RS
Emile Maurin 38-800-35-8
38-800-35-8
35
8
11
7
55
608 2RS
Emile Maurin 38-800-40-10
38-800-40-10
40
10
20
9
100
6200 2RS
Emile Maurin 38-800-40-12
38-800-40-12
40
12
16
10
80
6201 2RS
Emile Maurin 38-800-50-10
38-800-50-10
50
10
15
9
100
6200 2RS
Emile Maurin 38-800-50-12
38-800-50-12
50
12
15
10
100
6201 2RS
Emile Maurin 38-800-50-15
38-800-50-15
50
15
20
11
130
6202 2RS
Emile Maurin 38-800-51-15
38-800-51-15
50
15
25
11
165
6202 2RS
Emile Maurin 38-800-60-15
38-800-60-15
60
15
25
13
200
6302 2RS
Emile Maurin 38-800-60-17
38-800-60-17
60
17
20
12
165
6203 2RS
Emile Maurin 38-800-60-20
38-800-60-20
60
20
25
12
200
6004 2RS
Emile Maurin 38-800-70-20
38-800-70-20
70
20
25
14
225
6204 2RS
Emile Maurin 38-800-70-25
38-800-70-25
70
25
20
15
185
6205 2RS
Emile Maurin 38-800-80-15
38-800-80-15
80
15
20
11
210
6202 2RS
Emile Maurin 38-800-80-17
38-800-80-17
80
17
20
14
210
6303 2RS
Emile Maurin 38-800-80-20
38-800-80-20
80
20
20
14
210
6204 2RS
Emile Maurin 38-800-80-25
38-800-80-25
80
25
25
12
265
6005 2RS
Emile Maurin 38-800-100-2...
38-800-100-25
100
25
25
15
330
6205 2RS
Emile Maurin 38-800-125-2...
38-800-125-25
125
25
25
15
400
6205 2RS
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성