카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 26-555 - Patte d'accrochage mince - Inox
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Sauterelles
accessoires
26_55
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/sauterelles/accessoires/26_55/26_555.prj},{NB=emile_maurin_26-555-30},{REF=26-555-30},{D1=10},{D2=6.5},{H1=32},{H2=23},{L1=52},{L2=14},{L3=38},{L4=22},{INFOS=INFOTEXTE},{K=19},{GEW=65},{GR=3},{FN=16.90},{SS=2.50},{BESTNR=94672},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
Emile Maurin 26-555-30
26-555-30
10
6.5
32
23
52
14
38
22
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성