Model 43686 - PREVALLING TORQUE TYPE HEXAGON NUT PLASTIC INSERT 8 CLASS ZINC PLATED 200 HSST
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
nut
Torque flange nut
Nylon ring
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_fix_infra/ecrou/autofreines/anneau_non_metallique/43686.prj},{NB=emile_maurin_fix_infra_436868_400},{DES=Ecrou hexagonal autofreiné à anneau non métallique},{NORME1=DIN 982},{NORME2=-},{MATIERE=Acier classe 8},{REVETEMENT=Zn 200 HBS},{CERTIFICATION=-},{MARQUE=-},{REF=436868},{LODLEVEL=400},{D=8},{M=9.5},{S=13},{D1=6.647},{P=1.250},{DA=8.750},{M1=6.440},{IDNR=},{NENN=M8},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
DES
Long description
ⁿ/ₐ
NORME1
Standard 1
ⁿ/ₐ
NORME2
Standard 2
ⁿ/ₐ
MATIERE
Material
ⁿ/ₐ
REVETEMENT
Coating
ⁿ/ₐ
CERTIFICATION
Certification / Accreditation
ⁿ/ₐ
MARQUE
Marque
ⁿ/ₐ
REF
Reference
ⁿ/ₐ
D
[mm]
M
[mm]
S
[mm]
emile_maurin_436865
Ecrou hexagonal autofrein...
DIN 982
-
Acier classe 8
Zn 200 HBS
-
-
436865
5
6.3
8
emile_maurin_436866
Ecrou hexagonal autofrein...
DIN 982
-
Acier classe 8
Zn 200 HBS
-
-
436866
6
8.0
10
emile_maurin_436868
Ecrou hexagonal autofrein...
DIN 982
-
Acier classe 8
Zn 200 HBS
-
-
436868
8
9.5
13
emile_maurin_4368610
Ecrou hexagonal autofrein...
DIN 982
-
Acier classe 8
Zn 200 HBS
-
-
4368610
10
11.5
17
emile_maurin_4368612
Ecrou hexagonal autofrein...
DIN 982
-
Acier classe 8
Zn 200 HBS
-
-
4368612
12
14.0
19
emile_maurin_4368614
Ecrou hexagonal autofrein...
DIN 982
-
Acier classe 8
Zn 200 HBS
-
-
4368614
14
16.0
22
emile_maurin_4368616
Ecrou hexagonal autofrein...
DIN 982
-
Acier classe 8
Zn 200 HBS
-
-
4368616
16
18.0
24
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성