Model 62608 - Pal self locking counter nut DIN 7967 - Stainless steel A2
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
Stainless steel fasteners
nut
Stainless steel A2
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_fix_infra/fix_inox/ecrou/inox_a2/62608.prj},{NB=emile_maurin_fix_infra_6260810_400},{DES=Ecrou Pal hexagonal},{NORME1=DIN 7967},{NORME2=-},{MATIERE=Inox A2},{REVETEMENT=-},{CERTIFICATION=-},{MARQUE=-},{REF=6260810},{LODLEVEL=400},{IDNR=},{GEW=M10},{D=10},{D1=0.000},{P=0.000},{E=19.600},{M=4.000},{S=17.000},{T=0.500},{U=4.000},{V=12.000},{KG=1.400},{N=6.000},{D2=8.600},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
DES
[mm]
NORME1
Long description
ⁿ/ₐ
NORME2
Standard 1
ⁿ/ₐ
MATIERE
Material
ⁿ/ₐ
REVETEMENT
Coating
ⁿ/ₐ
CERTIFICATION
Certification / Accreditation
ⁿ/ₐ
MARQUE
Marque
ⁿ/ₐ
REF
Reference
ⁿ/ₐ
D
Screw nominal diameter
ⁿ/ₐ
M
Overall hight
[mm]
S
Schluesselweite
[mm]
emile_maurin_626084
Ecrou Pal hexagonal
DIN 7967
-
Inox A2
-
-
-
626084
4
2.500
7.000
emile_maurin_626085
Ecrou Pal hexagonal
DIN 7967
-
Inox A2
-
-
-
626085
5
2.500
8.000
emile_maurin_626086
Ecrou Pal hexagonal
DIN 7967
-
Inox A2
-
-
-
626086
6
3.000
10.000
emile_maurin_626088
Ecrou Pal hexagonal
DIN 7967
-
Inox A2
-
-
-
626088
8
3.500
13.000
emile_maurin_6260810
Ecrou Pal hexagonal
DIN 7967
-
Inox A2
-
-
-
6260810
10
4.000
17.000
emile_maurin_6260812
Ecrou Pal hexagonal
DIN 7967
-
Inox A2
-
-
-
6260812
12
4.500
19.000
emile_maurin_6260814
Ecrou Pal hexagonal
DIN 7967
-
Inox A2
-
-
-
6260814
14
5.000
22.000
emile_maurin_6260816
Ecrou Pal hexagonal
DIN 7967
-
Inox A2
-
-
-
6260816
16
5.000
24.000
emile_maurin_6260820
Ecrou Pal hexagonal
DIN 7967
-
Inox A2
-
-
-
6260820
20
6.000
30.000
emile_maurin_6260824
Ecrou Pal hexagonal
DIN 7967
-
Inox A2
-
-
-
6260824
24
7.000
36.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성