Model 62440 - Pan head self drilling screw cross recess Pozidrive - DIN 7504 MZ - AISI 410
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
Stainless steel fasteners
Machine screws-Tapping screws-self-piercing screws
Stainless steel A2
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_fix_infra/fix_inox/vis_metaux/inox_a2/62440.prj},{NB=emile_maurin_fix_infra_624404,2X19_400},{DES=Vis autoperceuse tête cylindrique Pozidrive},{NORME1=DIN 7504 MZ},{NORME2=-},{MATIERE=AISI 410},{REVETEMENT=-},{CERTIFICATION=-},{MARQUE=-},{REF=624404,2X19},{LODLEVEL=400},{DXL=4.2X19},{KR=1},{D=4.2},{DK=8.2},{L=19.0},{D3=3.100},{P=1.400},{LG=10.300},{DP=3.600},{A=1.400},{K=3.05},{R=0.200},{RF=6.500},{MH=4.400},{MZ=4.400},{TH=2.400},{TZ=2.400},{M=2.900},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
DES
Long description
ⁿ/ₐ
NORME1
Standard 1
ⁿ/ₐ
NORME2
Standard 2
ⁿ/ₐ
MATIERE
Material
ⁿ/ₐ
REVETEMENT
Revętement
ⁿ/ₐ
CERTIFICATION
Certification / Accreditation
ⁿ/ₐ
MARQUE
Marque
ⁿ/ₐ
REF
Reference
ⁿ/ₐ
DXL
ⁿ/ₐ
D
Screw nominal diameter
[mm]
DK
Head diameter
[mm]
L
Nominal length
[mm]
K
Height of the head
[mm]
emile_maurin_624404,2X13
Vis autoperceuse tête cyl...
DIN 7504 MZ
-
AISI 410
-
-
-
624404,2X13
4.2X13
4.2
8.2
13.0
3.05
emile_maurin_624404,2X16
Vis autoperceuse tête cyl...
DIN 7504 MZ
-
AISI 410
-
-
-
624404,2X16
4.2X16
4.2
8.2
16.0
3.05
emile_maurin_624404,2X19
Vis autoperceuse tête cyl...
DIN 7504 MZ
-
AISI 410
-
-
-
624404,2X19
4.2X19
4.2
8.2
19.0
3.05
emile_maurin_624404,8X16
Vis autoperceuse tête cyl...
DIN 7504 MZ
-
AISI 410
-
-
-
624404,8X16
4.8X16
4.8
9.5
16.0
3.55
emile_maurin_624404,8X19
Vis autoperceuse tête cyl...
DIN 7504 MZ
-
AISI 410
-
-
-
624404,8X19
4.8X19
4.8
9.5
19.0
3.55
emile_maurin_624404,8X25
Vis autoperceuse tête cyl...
DIN 7504 MZ
-
AISI 410
-
-
-
624404,8X25
4.8X25
4.8
9.5
25.0
3.55
emile_maurin_624404,8X32
Vis autoperceuse tête cyl...
DIN 7504 MZ
-
AISI 410
-
-
-
624404,8X32
4.8X32
4.8
9.5
32.0
3.55
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성