Model 20700 - Hexagon head screw full thread - ISO 4017 10.9 class - Plain
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
Standard steel fastening
Hexagon head cap screw
10_9
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_fix_infra/fix_stand_acier/vis_tete_hexa/10_9/20700.prj},{NB=emile_maurin_fix_infra_2070014X45_400},{DES=Vis à tête hexagonale entièrement filetée},{NORME1=ISO 4017},{NORME2=-},{MATIERE=Acier classe 10.9},{REVETEMENT=Brut},{CERTIFICATION=-},{MARQUE=-},{REF=2070014X45},{LODLEVEL=400},{DXL=14x45},{D=14},{L=45},{S=21},{K=8.8},{D3=11.546},{P=2.000},{A=6.000},{C=0.600},{DA=15.700},{DW=19.370},{E=23.360},{R=0.600},{IDNR=},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
DES
Long description
ⁿ/ₐ
NORME1
Standard 1
ⁿ/ₐ
NORME2
Standard 2
ⁿ/ₐ
MATIERE
Material
ⁿ/ₐ
REVETEMENT
Coating
ⁿ/ₐ
CERTIFICATION
Certification / Accreditation
ⁿ/ₐ
MARQUE
Marque
ⁿ/ₐ
REF
Reference
ⁿ/ₐ
DXL
ⁿ/ₐ
D
Nominal diameter
[mm]
L
Length
[mm]
S
Across-flats-dimension
[mm]
K
Height of the head
[mm]
emile_maurin_207006X12
Vis à tête hexagonale ent...
ISO 4017
-
Acier classe 10.9
Brut
-
-
207006X12
6x12
6
12
10
4.0
emile_maurin_207006X16
Vis à tête hexagonale ent...
ISO 4017
-
Acier classe 10.9
Brut
-
-
207006X16
6x16
6
16
10
4.0
emile_maurin_207006X20
Vis à tête hexagonale ent...
ISO 4017
-
Acier classe 10.9
Brut
-
-
207006X20
6x20
6
20
10
4.0
emile_maurin_207006X25
Vis à tête hexagonale ent...
ISO 4017
-
Acier classe 10.9
Brut
-
-
207006X25
6x25
6
25
10
4.0
emile_maurin_207006X30
Vis à tête hexagonale ent...
ISO 4017
-
Acier classe 10.9
Brut
-
-
207006X30
6x30
6
30
10
4.0
emile_maurin_207006X40
Vis à tête hexagonale ent...
ISO 4017
-
Acier classe 10.9
Brut
-
-
207006X40
6x40
6
40
10
4.0
emile_maurin_207008X16
Vis à tête hexagonale ent...
ISO 4017
-
Acier classe 10.9
Brut
-
-
207008X16
8x16
8
16
13
5.3
emile_maurin_207008X20
Vis à tête hexagonale ent...
ISO 4017
-
Acier classe 10.9
Brut
-
-
207008X20
8x20
8
20
13
5.3
emile_maurin_207008X25
Vis à tête hexagonale ent...
ISO 4017
-
Acier classe 10.9
Brut
-
-
207008X25
8x25
8
25
13
5.3
emile_maurin_207008X30
Vis à tête hexagonale ent...
ISO 4017
-
Acier classe 10.9
Brut
-
-
207008X30
8x30
8
30
13
5.3
emile_maurin_207008X35
Vis à tête hexagonale ent...
ISO 4017
-
Acier classe 10.9
Brut
-
-
207008X35
8x35
8
35
13
5.3
emile_maurin_207008X40
Vis à tête hexagonale ent...
ISO 4017
-
Acier classe 10.9
Brut
-
-
207008X40
8x40
8
40
13
5.3
emile_maurin_2070010X16
Vis à tête hexagonale ent...
ISO 4017
-
Acier classe 10.9
Brut
-
-
2070010X16
10x16
10
16
16
6.4
emile_maurin_2070010X20
Vis à tête hexagonale ent...
ISO 4017
-
Acier classe 10.9
Brut
-
-
2070010X20
10x20
10
20
16
6.4
emile_maurin_2070010X25
Vis à tête hexagonale ent...
ISO 4017
-
Acier classe 10.9
Brut
-
-
2070010X25
10x25
10
25
16
6.4
emile_maurin_2070010X30
Vis à tête hexagonale ent...
ISO 4017
-
Acier classe 10.9
Brut
-
-
2070010X30
10x30
10
30
16
6.4
emile_maurin_2070010X35
Vis à tête hexagonale ent...
ISO 4017
-
Acier classe 10.9
Brut
-
-
2070010X35
10x35
10
35
16
6.4
emile_maurin_2070010X40
Vis à tête hexagonale ent...
ISO 4017
-
Acier classe 10.9
Brut
-
-
2070010X40
10x40
10
40
16
6.4
emile_maurin_2070010X50
Vis à tête hexagonale ent...
ISO 4017
-
Acier classe 10.9
Brut
-
-
2070010X50
10x50
10
50
16
6.4
emile_maurin_2070012X20
Vis à tête hexagonale ent...
ISO 4017
-
Acier classe 10.9
Brut
-
-
2070012X20
12x20
12
20
18
7.5
emile_maurin_2070012X25
Vis à tête hexagonale ent...
ISO 4017
-
Acier classe 10.9
Brut
-
-
2070012X25
12x25
12
25
18
7.5
emile_maurin_2070012X30
Vis à tête hexagonale ent...
ISO 4017
-
Acier classe 10.9
Brut
-
-
2070012X30
12x30
12
30
18
7.5
emile_maurin_2070012X35
Vis à tête hexagonale ent...
ISO 4017
-
Acier classe 10.9
Brut
-
-
2070012X35
12x35
12
35
18
7.5
emile_maurin_2070012X40
Vis à tête hexagonale ent...
ISO 4017
-
Acier classe 10.9
Brut
-
-
2070012X40
12x40
12
40
18
7.5
emile_maurin_2070012X50
Vis à tête hexagonale ent...
ISO 4017
-
Acier classe 10.9
Brut
-
-
2070012X50
12x50
12
50
18
7.5
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성