카탈로그: EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
Modèle A37 ETCE - ACIER DE CONSTRUCTION NON ALLIE A37 ETIRE A FROID - CORNIERE EGALE
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
Série A - Aciers de construction non alliés
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_metallurgiques/serie_a/a37etce.prj},{NB=Emile Maurin A37ETCE30X30X4 1000},{REF=A37ETCE30X30X4},{A=30},{E=4},{R=0.75},{L=1000},{KG1=1.759},{TOL1=± 0.15},{TOL2=± 0.10},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=tu37b-etce.txt},{WEB=https://acier.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
DIM
axaxe(mm)
ⁿ/ₐ
A
Haut./Larg.
[mm]
E
Epaisseur
[mm]
R
maxi
[mm]
KG
Poids
[kg]
TOL1
Tolérances largeur a+a
[mm]
TOL2
Tolérances épaisseur e (mm)
ⁿ/ₐ
Emile Maurin A37ETCE10X10...
A37ETCE10X10X2
10X10X2
10
2
0.50
0.285
± 0.10
± 0.10
Emile Maurin A37ETCE10X10...
A37ETCE10X10X3
10X10X3
10
3
0.50
0.400
± 0.10
± 0.10
Emile Maurin A37ETCE12X12...
A37ETCE12X12X2
12X12X2
12
2
0.50
0.345
± 0.10
± 0.10
Emile Maurin A37ETCE12X12...
A37ETCE12X12X3
12X12X3
12
3
0.50
0.495
± 0.10
± 0.10
Emile Maurin A37ETCE12X12...
A37ETCE12X12X4
12X12X4
12
4
0.50
0.628
± 0.10
± 0.10
Emile Maurin A37ETCE15X15...
A37ETCE15X15X2
15X15X2
15
2
0.50
0.440
± 0.10
± 0.10
Emile Maurin A37ETCE15X15...
A37ETCE15X15X3
15X15X3
15
3
0.50
0.700
± 0.10
± 0.10
Emile Maurin A37ETCE15X15...
A37ETCE15X15X4
15X15X4
15
4
0.50
0.820
± 0.10
± 0.10
Emile Maurin A37ETCE20X20...
A37ETCE20X20X2
20X20X2
20
2
0.75
0.597
± 0.15
± 0.10
Emile Maurin A37ETCE20X20...
A37ETCE20X20X3
20X20X3
20
3
0.75
0.880
± 0.15
± 0.15
Emile Maurin A37ETCE20X20...
A37ETCE20X20X4
20X20X4
20
4
0.75
1.130
± 0.15
± 0.15
Emile Maurin A37ETCE20X20...
A37ETCE20X20X5
20X20X5
20
5
0.75
1.380
± 0.15
± 0.15
Emile Maurin A37ETCE25X25...
A37ETCE25X25X2
25X25X2
25
2
0.75
0.753
± 0.15
± 0.10
Emile Maurin A37ETCE25X25...
A37ETCE25X25X3
25X25X3
25
3
0.75
1.110
± 0.15
± 0.10
Emile Maurin A37ETCE25X25...
A37ETCE25X25X4
25X25X4
25
4
0.75
1.445
± 0.15
± 0.15
Emile Maurin A37ETCE25X25...
A37ETCE25X25X5
25X25X5
25
5
0.75
1.766
± 0.15
± 0.15
Emile Maurin A37ETCE25X25...
A37ETCE25X25X6
25X25X6
25
6
0.75
2.073
± 0.15
± 0.15
Emile Maurin A37ETCE30X30...
A37ETCE30X30X2
30X30X2
30
2
0.75
0.911
± 0.15
± 0.10
Emile Maurin A37ETCE30X30...
A37ETCE30X30X3
30X30X3
30
3
0.75
1.343
± 0.15
± 0.10
Emile Maurin A37ETCE30X30...
A37ETCE30X30X4
30X30X4
30
4
0.75
1.759
± 0.15
± 0.10
Emile Maurin A37ETCE30X30...
A37ETCE30X30X5
30X30X5
30
5
0.75
2.159
± 0.15
± 0.15
Emile Maurin A37ETCE30X30...
A37ETCE30X30X6
30X30X6
30
6
1.00
2.543
± 0.20
± 0.15
Emile Maurin A37ETCE35X35...
A37ETCE35X35X3
35X35X3
35
3
1.00
1.578
± 0.20
± 0.15
Emile Maurin A37ETCE35X35...
A37ETCE35X35X4
35X35X4
35
4
1.00
2.073
± 0.20
± 0.15
Emile Maurin A37ETCE35X35...
A37ETCE35X35X5
35X35X5
35
5
1.00
2.552
± 0.20
± 0.15
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성