VHM-Rekord 1A-HCUT-D-TICN
EMUGE-FRANKEN
EMUGE
M/C Tap
M,MF
EMUGE-HCUT
Powered by
CAD모델 선택
{emuge/emuge/gewindebohrer/m2cmf/emuge-hcut/vhm-rekord201a-hcut-d-ticn.prj},{NB=B016K101.0112},{SHA256=GFPSkAlAKQT1gZ0v4LkFHcWpL94FvzzqidQBjIBkuZE=},{INAME=B016K101_0112_gen},{NAME=B016K101_0112_gen},{DOC=vhm-rekord201a-hcut-d-ticn/b016k101_0112.pdf},{J21=B016K101.0112},{J22=VHM-Rek.1A-HCUT/D-TICN},{J3=E},{BLD=2},{H3=HM},{J1=},{J6=ZYL01202105},{A1=M},{A21=12},{A3=1.75},{A5=6HX},{A8=9.0},{B2=41},{B3=110},{C11=ZYL},{C12=21},{C2=0120},{C3=12.0},{C31=h9},{D2=N},{D7=0.140},{F1=R},{G3=D},{H11=HC},{H22=0},{H5=TICN},{NSM=DIN4000-80},{DXF=vhm-rekord201a-hcut-d-ticn/b016k101_0112.dxf},{XML=vhm-rekord201a-hcut-d-ticn/b016k101_0112.xml},{CSV=vhm-rekord201a-hcut-d-ticn/b016k101_0112.csv},{STP=vhm-rekord201a-hcut-d-ticn/b016k101_0112_gen.stp}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
J21
Item.ID
ⁿ/ₐ
J22
Item.Name
ⁿ/ₐ
J3
Company Code
ⁿ/ₐ
BLD
Tool Style Code
ⁿ/ₐ
H3
Cutting Tool Material, Manufacturer Naming
ⁿ/ₐ
J1
Standard Number
ⁿ/ₐ
J6
Connection Code, Machine Side
ⁿ/ₐ
A1
Thread Form Type
ⁿ/ₐ
A21
Thread Diameter Metric
[mm]
A3
Thread Pitch
[mm]
A5
Thread Tolerance Class
ⁿ/ₐ
A8
Wrench Size
[mm]
B2
Usable Length
[mm]
B3
Overall Length
[mm]
C11
Connection Type, Machine Side
ⁿ/ₐ
C12
Connection Form, Machine Side
ⁿ/ₐ
C2
Connection Size, Machine Side
ⁿ/ₐ
C3
Connection Diameter, Machine Side
[mm]
C31
Connection Diameter, Machine Side, ISO Tolerance Class
ⁿ/ₐ
D2
Flute Helix Hand
ⁿ/ₐ
D7
Weight of Item
[kg]
F1
Cutting Direction
ⁿ/ₐ
G3
Plug Style
ⁿ/ₐ
H11
Cutting Tool Material
ⁿ/ₐ
H22
Coolant Exit Style Code
ⁿ/ₐ
H5
Coating
ⁿ/ₐ
NSM
Standard of Characteristics
ⁿ/ₐ
B016K101.0030
B016K101.0030
VHM-Rek.1A-HCUT/D-TICN
E
2
HM
DIN 371
ZYL00452105
M
3
0.50
6HX
3.4
18
63
ZYL
21
45
4.5
h9
N
0.010
R
D
HC
0
TICN
DIN4000-80
B016K101.0040
B016K101.0040
VHM-Rek.1A-HCUT/D-TICN
E
2
HM
DIN 371
ZYL00452105
M
4
0.70
6HX
3.4
20
63
ZYL
21
45
4.5
h9
N
0.010
R
D
HC
0
TICN
DIN4000-80
B016K101.0050
B016K101.0050
VHM-Rek.1A-HCUT/D-TICN
E
2
HM
DIN 371
ZYL00602105
M
5
0.80
6HX
4.9
26
70
ZYL
21
60
6.0
h9
N
0.021
R
D
HC
0
TICN
DIN4000-80
B016K101.0060
B016K101.0060
VHM-Rek.1A-HCUT/D-TICN
E
2
HM
DIN 371
ZYL00602105
M
6
1.00
6HX
4.9
28
80
ZYL
21
60
6.0
h9
N
0.026
R
D
HC
0
TICN
DIN4000-80
B016K101.0080
B016K101.0080
VHM-Rek.1A-HCUT/D-TICN
E
2
HM
DIN 371
ZYL00802105
M
8
1.25
6HX
6.2
35
90
ZYL
21
0080
8.0
h9
N
0.052
R
D
HC
0
TICN
DIN4000-80
B016K101.0100
B016K101.0100
VHM-Rek.1A-HCUT/D-TICN
E
2
HM
DIN 371
ZYL01002105
M
10
1.50
6HX
8.0
38
100
ZYL
21
0100
10.0
h9
N
0.088
R
D
HC
0
TICN
DIN4000-80
B016K101.0112
B016K101.0112
VHM-Rek.1A-HCUT/D-TICN
E
2
HM
ZYL01202105
M
12
1.75
6HX
9.0
41
110
ZYL
21
0120
12.0
h9
N
0.140
R
D
HC
0
TICN
DIN4000-80
B016K101.0114
B016K101.0114
VHM-Rek.1A-HCUT/D-TICN
E
2
HM
ZYL01402105
M
14
2.00
6HX
11.0
44
110
ZYL
21
0140
14.0
h9
N
0.200
R
D
HC
0
TICN
DIN4000-80
B016K101.0116
B016K101.0116
VHM-Rek.1A-HCUT/D-TICN
E
2
HM
ZYL01602105
M
16
2.00
6HX
12.0
44
110
ZYL
21
0160
16.0
h9
N
0.257
R
D
HC
0
TICN
DIN4000-80
B016K101.0251
B016K101.0251
VHM-Rek.1A-HCUT/D-TICN
E
2
HM
DIN 371
ZYL00802105
M
8
1.00
6HX
6.2
35
90
ZYL
21
0080
8.0
h9
N
0.052
R
D
HC
0
TICN
DIN4000-80
B016K101.0276
B016K101.0276
VHM-Rek.1A-HCUT/D-TICN
E
2
HM
DIN 371
ZYL01002105
M
10
1.00
6HX
8.0
38
100
ZYL
21
0100
10.0
h9
N
0.090
R
D
HC
0
TICN
DIN4000-80
B016K101.0303
B016K101.0303
VHM-Rek.1A-HCUT/D-TICN
E
2
HM
ZYL01202105
M
12
1.50
6HX
9.0
41
110
ZYL
21
0120
12.0
h9
N
0.141
R
D
HC
0
TICN
DIN4000-80
B016K101.0331
B016K101.0331
VHM-Rek.1A-HCUT/D-TICN
E
2
HM
ZYL01402105
M
14
1.50
6HX
11.0
44
110
ZYL
21
0140
14.0
h9
N
0.196
R
D
HC
0
TICN
DIN4000-80
B016K101.0359
B016K101.0359
VHM-Rek.1A-HCUT/D-TICN
E
2
HM
ZYL01602105
M
16
1.50
6HX
12.0
44
110
ZYL
21
0160
16.0
h9
N
0.258
R
D
HC
0
TICN
DIN4000-80
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성