Rekord 1A-STEEL
EMUGE-FRANKEN
EMUGE
M/C Tap
M,MF
EMUGE-STEEL
Rekord A
Powered by
CAD모델 선택
{emuge/emuge/gewindebohrer/m2cmf/emuge-steel/rekord20a/rekord201a-steel.prj},{NB=B0101001.0100},{SHA256=Q1gj9YruaD9u++HMii2CuZYP4iLEs/IHRzii7uICH8w=},{INAME=B0101001_0100_gen},{NAME=B0101001_0100_gen},{DOC=rekord201a-steel/b0101001_0100.pdf},{J21=B0101001.0100},{J22=Rek.1A-STEEL},{J3=E},{BLD=2},{H3=HSSE},{J1=DIN 371},{J6=ZYL01002105},{A1=M},{A21=10.0},{A3=1.50},{A5=6HX},{A8=8.0},{B2=39},{B3=100},{C11=ZYL},{C12=21},{C2=0100},{C3=10.0},{C31=h9},{D2=N},{D7=0.049},{F1=R},{G3=C},{H11=HSS-E},{H22=0},{H5=--},{NSM=DIN4000-80},{DXF=rekord201a-steel/b0101001_0100.dxf},{XML=rekord201a-steel/b0101001_0100.xml},{CSV=rekord201a-steel/b0101001_0100.csv},{STP=rekord201a-steel/b0101001_0100_gen.stp}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
J21
Item.ID
ⁿ/ₐ
J22
Item.Name
ⁿ/ₐ
J3
Company Code
ⁿ/ₐ
BLD
Tool Style Code
ⁿ/ₐ
H3
Cutting Tool Material, Manufacturer Naming
ⁿ/ₐ
J1
Standard Number
ⁿ/ₐ
J6
Connection Code, Machine Side
ⁿ/ₐ
A1
Thread Form Type
ⁿ/ₐ
A21
Thread Diameter Metric
[mm]
A3
Thread Pitch
[mm]
A5
Thread Tolerance Class
ⁿ/ₐ
A8
Wrench Size
[mm]
B2
Usable Length
[mm]
B3
Overall Length
[mm]
C11
Connection Type, Machine Side
ⁿ/ₐ
C12
Connection Form, Machine Side
ⁿ/ₐ
C2
Connection Size, Machine Side
ⁿ/ₐ
C3
Connection Diameter, Machine Side
[mm]
C31
Connection Diameter, Machine Side, ISO Tolerance Class
ⁿ/ₐ
D2
Flute Helix Hand
ⁿ/ₐ
D7
Weight of Item
[kg]
F1
Cutting Direction
ⁿ/ₐ
G3
Plug Style
ⁿ/ₐ
H11
Cutting Tool Material
ⁿ/ₐ
H22
Coolant Exit Style Code
ⁿ/ₐ
H5
Coating
ⁿ/ₐ
NSM
Standard of Characteristics
ⁿ/ₐ
B0101001.0010
B0101001.0010
Rek.1A-STEEL
E
2
HSSE
DIN 371
ZYL00252105
M
1.0
0.25
4HX/5HX
2.1
5
40
ZYL
21
25
2.5
h9
N
0.001
R
C
HSS-E
0
--
DIN4000-80
B0101001.0011
B0101001.0011
Rek.1A-STEEL
E
2
HSSE
DIN 371
ZYL00252105
M
1.1
0.25
4HX/5HX
2.1
5
40
ZYL
21
25
2.5
h9
N
0.001
R
C
HSS-E
0
--
DIN4000-80
B0101001.0012
B0101001.0012
Rek.1A-STEEL
E
2
HSSE
DIN 371
ZYL00252105
M
1.2
0.25
4HX/5HX
2.1
5
40
ZYL
21
25
2.5
h9
N
0.001
R
C
HSS-E
0
--
DIN4000-80
B0101001.0014
B0101001.0014
Rek.1A-STEEL
E
2
HSSE
DIN 371
ZYL00252105
M
1.4
0.30
4HX/5HX
2.1
6
40
ZYL
21
25
2.5
h9
N
0.001
R
C
HSS-E
0
--
DIN4000-80
B0101001.0016
B0101001.0016
Rek.1A-STEEL
E
2
HSSE
DIN 371
ZYL00252105
M
1.6
0.35
6HX
2.1
11
40
ZYL
21
25
2.5
h9
N
0.001
R
C
HSS-E
0
--
DIN4000-80
B0101001.0017
B0101001.0017
Rek.1A-STEEL
E
2
HSSE
DIN 371
ZYL00252105
M
1.7
0.35
6HX
2.1
11
40
ZYL
21
25
2.5
h9
N
0.001
R
C
HSS-E
0
--
DIN4000-80
B0101001.0018
B0101001.0018
Rek.1A-STEEL
E
2
HSSE
DIN 371
ZYL00252105
M
1.8
0.35
6HX
2.1
11
40
ZYL
21
25
2.5
h9
N
0.001
R
C
HSS-E
0
--
DIN4000-80
B0101001.0020
B0101001.0020
Rek.1A-STEEL
E
2
HSSE
DIN 371
ZYL00282105
M
2.0
0.40
6HX
2.1
12
45
ZYL
21
0028
2.8
h9
N
0.002
R
C
HSS-E
0
--
DIN4000-80
B0101001.0022
B0101001.0022
Rek.1A-STEEL
E
2
HSSE
DIN 371
ZYL00282105
M
2.2
0.45
6HX
2.1
12
45
ZYL
21
0028
2.8
h9
N
0.002
R
C
HSS-E
0
--
DIN4000-80
B0101001.0023
B0101001.0023
Rek.1A-STEEL
E
2
HSSE
DIN 371
ZYL00282105
M
2.3
0.40
6HX
2.1
12
45
ZYL
21
0028
2.8
h9
N
0.002
R
C
HSS-E
0
--
DIN4000-80
B0101001.0025
B0101001.0025
Rek.1A-STEEL
E
2
HSSE
DIN 371
ZYL00282105
M
2.5
0.45
6HX
2.1
14
50
ZYL
21
0028
2.8
h9
N
0.002
R
C
HSS-E
0
--
DIN4000-80
B0101001.0026
B0101001.0026
Rek.1A-STEEL
E
2
HSSE
DIN 371
ZYL00282105
M
2.6
0.45
6HX
2.1
14
50
ZYL
21
0028
2.8
h9
N
0.002
R
C
HSS-E
0
--
DIN4000-80
B0101001.0030
B0101001.0030
Rek.1A-STEEL
E
2
HSSE
DIN 371
ZYL00352105
M
3.0
0.50
6HX
2.7
18
56
ZYL
21
0035
3.5
h9
N
0.003
R
C
HSS-E
0
--
DIN4000-80
B0101001.0035
B0101001.0035
Rek.1A-STEEL
E
2
HSSE
DIN 371
ZYL00402105
M
3.5
0.60
6HX
3.0
20
56
ZYL
21
0040
4.0
h9
N
0.004
R
C
HSS-E
0
--
DIN4000-80
B0101001.0040
B0101001.0040
Rek.1A-STEEL
E
2
HSSE
DIN 371
ZYL00452105
M
4.0
0.70
6HX
3.4
21
63
ZYL
21
0045
4.5
h9
N
0.006
R
C
HSS-E
0
--
DIN4000-80
B0101001.0045
B0101001.0045
Rek.1A-STEEL
E
2
HSSE
DIN 371
ZYL00602105
M
4.5
0.75
6HX
4.9
25
70
ZYL
21
0060
6.0
h9
N
0.012
R
C
HSS-E
0
--
DIN4000-80
B0101001.0050
B0101001.0050
Rek.1A-STEEL
E
2
HSSE
DIN 371
ZYL00602105
M
5.0
0.80
6HX
4.9
25
70
ZYL
21
0060
6.0
h9
N
0.012
R
C
HSS-E
0
--
DIN4000-80
B0101001.0055
B0101001.0055
Rek.1A-STEEL
E
2
HSSE
DIN 371
ZYL00602105
M
5.5
0.90
6HX
4.9
30
80
ZYL
21
0060
6.0
h9
N
0.014
R
C
HSS-E
0
--
DIN4000-80
B0101001.0060
B0101001.0060
Rek.1A-STEEL
E
2
HSSE
DIN 371
ZYL00602105
M
6.0
1.00
6HX
4.9
30
80
ZYL
21
0060
6.0
h9
N
0.015
R
C
HSS-E
0
--
DIN4000-80
B0101001.0070
B0101001.0070
Rek.1A-STEEL
E
2
HSSE
DIN 371
ZYL00702105
M
7.0
1.00
6HX
5.5
30
80
ZYL
21
0070
7.0
h9
N
0.019
R
C
HSS-E
0
--
DIN4000-80
B0101001.0080
B0101001.0080
Rek.1A-STEEL
E
2
HSSE
DIN 371
ZYL00802105
M
8.0
1.25
6HX
6.2
35
90
ZYL
21
0080
8.0
h9
N
0.028
R
C
HSS-E
0
--
DIN4000-80
B0101001.0090
B0101001.0090
Rek.1A-STEEL
E
2
HSSE
DIN 371
ZYL00902105
M
9.0
1.25
6HX
7.0
35
90
ZYL
21
0090
9.0
h9
N
0.031
R
C
HSS-E
0
--
DIN4000-80
B0101001.0100
B0101001.0100
Rek.1A-STEEL
E
2
HSSE
DIN 371
ZYL01002105
M
10.0
1.50
6HX
8.0
39
100
ZYL
21
0100
10.0
h9
N
0.049
R
C
HSS-E
0
--
DIN4000-80
B0101001.0196
B0101001.0196
Rek.1A-STEEL
E
2
HSSE
DIN 371
ZYL00282105
M
2.5
0.35
6HX
2.1
12
50
ZYL
21
0028
2.8
h9
N
0.002
R
C
HSS-E
0
--
DIN4000-80
B0101001.0199
B0101001.0199
Rek.1A-STEEL
E
2
HSSE
DIN 371
ZYL00282105
M
2.6
0.35
6HX
2.1
12
50
ZYL
21
0028
2.8
h9
N
0.002
R
C
HSS-E
0
--
DIN4000-80
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성