Enorm 2-VA
EMUGE-FRANKEN
EMUGE
M/C Tap
UNC
EMUGE-VA
Enorm
Powered by
CAD모델 선택
{emuge/emuge/gewindebohrer/unc/emuge-va/enorm/enorm202-va.prj},{NB=C0503000.5014},{SHA256=Y3VHnq3Dxl5gN1dwlHydeHTyCCalSBY9FVORyo4VDi0=},{INAME=C0503000_5014_gen},{NAME=C0503000_5014_gen},{DOC=enorm202-va/c0503000_5014.pdf},{J21=C0503000.5014},{J22=En.2-VA},{J3=E},{BLD=1},{H3=HSSE},{J1=DIN 2184-1},{J6=ZYL01102105},{A1=UNC},{A21=14.288},{A22=0.5625},{A24=9/16},{A3=2.117},{A4=12},{A5=2B},{A8=9.0},{B3=110},{C11=ZYL},{C12=21},{C2=0110},{C3=11.0},{C31=h9},{D2=R},{D7=0.074},{F1=R},{G3=C},{H11=HSS-E},{H22=0},{H5=--},{NSM=DIN4000-80},{DXF=enorm202-va/c0503000_5014.dxf},{XML=enorm202-va/c0503000_5014.xml},{CSV=enorm202-va/c0503000_5014.csv},{STP=enorm202-va/c0503000_5014_gen.stp}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
J21
Item.ID
ⁿ/ₐ
J22
Item.Name
ⁿ/ₐ
J3
Company Code
ⁿ/ₐ
BLD
Tool Style Code
ⁿ/ₐ
H3
Cutting Tool Material, Manufacturer Naming
ⁿ/ₐ
J1
Standard Number
ⁿ/ₐ
J6
Connection Code, Machine Side
ⁿ/ₐ
A1
Thread Form Type
ⁿ/ₐ
A21
Thread Diameter Metric
[mm]
A22
Thread Diameter Inch
[인치]
A24
Thread Diameter Fractional
ⁿ/ₐ
A3
Thread Pitch
[mm]
A4
Threads per Inch
ⁿ/ₐ
A5
Thread Tolerance Class
ⁿ/ₐ
A8
Wrench Size
[mm]
B3
Overall Length
[mm]
C11
Connection Type, Machine Side
ⁿ/ₐ
C12
Connection Form, Machine Side
ⁿ/ₐ
C2
Connection Size, Machine Side
ⁿ/ₐ
C3
Connection Diameter, Machine Side
[mm]
C31
Connection Diameter, Machine Side, ISO Tolerance Class
ⁿ/ₐ
D2
Flute Helix Hand
ⁿ/ₐ
D7
Weight of Item
[kg]
F1
Cutting Direction
ⁿ/ₐ
G3
Plug Style
ⁿ/ₐ
H11
Cutting Tool Material
ⁿ/ₐ
H22
Coolant Exit Style Code
ⁿ/ₐ
H5
Coating
ⁿ/ₐ
NSM
Standard of Characteristics
ⁿ/ₐ
C0503000.5009
C0503000.5009
En.2-VA
E
1
HSSE
DIN 2184-1
ZYL00452105
UNC
6.350
0.2500
1/4
1.270
20
2B
3.4
80
ZYL
21
45
4.5
h9
R
0.009
R
C
HSS-E
0
--
DIN4000-80
C0503000.5010
C0503000.5010
En.2-VA
E
1
HSSE
DIN 2184-1
ZYL00602105
UNC
7.938
0.3125
5/16
1.411
18
2B
4.9
90
ZYL
21
60
6.0
h9
R
0.018
R
C
HSS-E
0
--
DIN4000-80
C0503000.5011
C0503000.5011
En.2-VA
E
1
HSSE
DIN 2184-1
ZYL00702105
UNC
9.525
0.3750
3/8
1.588
16
2B
5.5
100
ZYL
21
70
7.0
h9
R
0.027
R
C
HSS-E
0
--
DIN4000-80
C0503000.5012
C0503000.5012
En.2-VA
E
1
HSSE
DIN 2184-1
ZYL00802105
UNC
11.112
0.4375
7/16
1.814
14
2B
6.2
100
ZYL
21
0080
8.0
h9
R
0.036
R
C
HSS-E
0
--
DIN4000-80
C0503000.5013
C0503000.5013
En.2-VA
E
1
HSSE
DIN 2184-1
ZYL00902105
UNC
12.700
0.5000
1/2
1.954
13
2B
7.0
110
ZYL
21
0090
9.0
h9
R
0.051
R
C
HSS-E
0
--
DIN4000-80
C0503000.5014
C0503000.5014
En.2-VA
E
1
HSSE
DIN 2184-1
ZYL01102105
UNC
14.288
0.5625
9/16
2.117
12
2B
9.0
110
ZYL
21
0110
11.0
h9
R
0.074
R
C
HSS-E
0
--
DIN4000-80
C0503000.5015
C0503000.5015
En.2-VA
E
1
HSSE
DIN 2184-1
ZYL01202105
UNC
15.875
0.6250
5/8
2.309
11
2B
9.0
110
ZYL
21
0120
12.0
h9
R
0.088
R
C
HSS-E
0
--
DIN4000-80
C0503000.5016
C0503000.5016
En.2-VA
E
1
HSSE
DIN 2184-1
ZYL01402105
UNC
19.050
0.7500
3/4
2.540
10
2B
11.0
125
ZYL
21
0140
14.0
h9
R
0.137
R
C
HSS-E
0
--
DIN4000-80
C0503000.5017
C0503000.5017
En.2-VA
E
1
HSSE
DIN 2184-1
ZYL01802105
UNC
22.225
0.8750
7/8
2.822
9
2B
14.5
140
ZYL
21
0180
18.0
h9
R
0.250
R
C
HSS-E
0
--
DIN4000-80
C0503000.5018
C0503000.5018
En.2-VA
E
1
HSSE
DIN 2184-1
ZYL01802105
UNC
25.400
1.0000
1
3.175
8
2B
14.5
160
ZYL
21
0180
18.0
h9
R
0.356
R
C
HSS-E
0
--
DIN4000-80
C0503000.5019
C0503000.5019
En.2-VA
E
1
HSSE
DIN 2184-1
ZYL02202105
UNC
28.575
1.1250
1 1/8
3.629
7
2B
18.0
180
ZYL
21
0220
22.0
h9
R
0.484
R
C
HSS-E
0
--
DIN4000-80
C0503000.5020
C0503000.5020
En.2-VA
E
1
HSSE
DIN 2184-1
ZYL02202105
UNC
31.750
1.2500
1 1/4
3.629
7
2B
18.0
180
ZYL
21
0220
22.0
h9
R
0.505
R
C
HSS-E
0
--
DIN4000-80
C0503000.5021
C0503000.5021
En.2-VA
E
1
HSSE
DIN 2184-1
ZYL02802105
UNC
34.925
1.3750
1 3/8
4.233
6
2B
22.0
200
ZYL
21
0280
28.0
h9
R
0.851
R
C
HSS-E
0
--
DIN4000-80
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성