Rekord 2B-VA-GLT-1
EMUGE-FRANKEN
EMUGE
M/C Tap
UNEF
EMUGE-VA
Powered by
CAD모델 선택
{emuge/emuge/gewindebohrer/unef/emuge-va/rekord202b-va-glt-1.prj},{NB=C020C300.5062},{SHA256=ef5q2Zg98wzFBR87b5wcfJjdzqtKM/L96+gypga97rs=},{INAME=C020C300_5062_gen},{NAME=C020C300_5062_gen},{DOC=rekord202b-va-glt-1/c020c300_5062.pdf},{J21=C020C300.5062},{J22=Rek.2B-VA-GLT-1},{J3=E},{BLD=1},{H3=HSSE},{J1=DIN 2184-1},{J6=ZYL00902105},{A1=UNEF},{A21=12.700},{A22=0.5000},{A24=1/2},{A3=0.907},{A4=28},{A5=2B},{A8=7.0},{B3=100},{C11=ZYL},{C12=21},{C2=0090},{C3=9.0},{C31=h9},{D2=N},{D7=0.048},{F1=R},{G3=B},{H11=HSS-E},{H22=0},{H5=GLT-1},{NSM=DIN4000-80},{DXF=rekord202b-va-glt-1/c020c300_5062.dxf},{XML=rekord202b-va-glt-1/c020c300_5062.xml},{CSV=rekord202b-va-glt-1/c020c300_5062.csv},{STP=rekord202b-va-glt-1/c020c300_5062_gen.stp}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
J21
Item.ID
ⁿ/ₐ
J22
Item.Name
ⁿ/ₐ
J3
Company Code
ⁿ/ₐ
BLD
Tool Style Code
ⁿ/ₐ
H3
Cutting Tool Material, Manufacturer Naming
ⁿ/ₐ
J1
Standard Number
ⁿ/ₐ
J6
Connection Code, Machine Side
ⁿ/ₐ
A1
Thread Form Type
ⁿ/ₐ
A21
Thread Diameter Metric
[mm]
A22
Thread Diameter Inch
[인치]
A24
Thread Diameter Fractional
ⁿ/ₐ
A3
Thread Pitch
[mm]
A4
Threads per Inch
ⁿ/ₐ
A5
Thread Tolerance Class
ⁿ/ₐ
A8
Wrench Size
[mm]
B3
Overall Length
[mm]
C11
Connection Type, Machine Side
ⁿ/ₐ
C12
Connection Form, Machine Side
ⁿ/ₐ
C2
Connection Size, Machine Side
ⁿ/ₐ
C3
Connection Diameter, Machine Side
[mm]
C31
Connection Diameter, Machine Side, ISO Tolerance Class
ⁿ/ₐ
D2
Flute Helix Hand
ⁿ/ₐ
D7
Weight of Item
[kg]
F1
Cutting Direction
ⁿ/ₐ
G3
Plug Style
ⁿ/ₐ
H11
Cutting Tool Material
ⁿ/ₐ
H22
Coolant Exit Style Code
ⁿ/ₐ
H5
Coating
ⁿ/ₐ
NSM
Standard of Characteristics
ⁿ/ₐ
C020C300.5058
C020C300.5058
Rek.2B-VA-GLT-1
E
1
HSSE
DIN 2184-1
ZYL00452105
UNEF
6.350
0.2500
1/4
0.794
32
2B
3.4
80
ZYL
21
45
4.5
h9
N
0.009
R
B
HSS-E
0
GLT-1
DIN4000-80
C020C300.5059
C020C300.5059
Rek.2B-VA-GLT-1
E
1
HSSE
DIN 2184-1
ZYL00602105
UNEF
7.938
0.3125
5/16
0.794
32
2B
4.9
80
ZYL
21
60
6.0
h9
N
0.017
R
B
HSS-E
0
GLT-1
DIN4000-80
C020C300.5060
C020C300.5060
Rek.2B-VA-GLT-1
E
1
HSSE
DIN 2184-1
ZYL00702105
UNEF
9.525
0.3750
3/8
0.794
32
2B
5.5
90
ZYL
21
70
7.0
h9
N
0.026
R
B
HSS-E
0
GLT-1
DIN4000-80
C020C300.5061
C020C300.5061
Rek.2B-VA-GLT-1
E
1
HSSE
DIN 2184-1
ZYL00802105
UNEF
11.112
0.4375
7/16
0.907
28
2B
6.2
90
ZYL
21
0080
8.0
h9
N
0.073
R
B
HSS-E
0
GLT-1
DIN4000-80
C020C300.5062
C020C300.5062
Rek.2B-VA-GLT-1
E
1
HSSE
DIN 2184-1
ZYL00902105
UNEF
12.700
0.5000
1/2
0.907
28
2B
7.0
100
ZYL
21
0090
9.0
h9
N
0.048
R
B
HSS-E
0
GLT-1
DIN4000-80
C020C300.5063
C020C300.5063
Rek.2B-VA-GLT-1
E
1
HSSE
DIN 2184-1
ZYL01102105
UNEF
14.288
0.5625
9/16
1.058
24
2B
9.0
100
ZYL
21
0110
11.0
h9
N
0.070
R
B
HSS-E
0
GLT-1
DIN4000-80
C020C300.5064
C020C300.5064
Rek.2B-VA-GLT-1
E
1
HSSE
DIN 2184-1
ZYL01202105
UNEF
15.875
0.6250
5/8
1.058
24
2B
9.0
100
ZYL
21
0120
12.0
h9
N
0.084
R
B
HSS-E
0
GLT-1
DIN4000-80
C020C300.5066
C020C300.5066
Rek.2B-VA-GLT-1
E
1
HSSE
DIN 2184-1
ZYL01402105
UNEF
19.050
0.7500
3/4
1.270
20
2B
11.0
110
ZYL
21
0140
14.0
h9
N
0.127
R
B
HSS-E
0
GLT-1
DIN4000-80
C020C300.5068
C020C300.5068
Rek.2B-VA-GLT-1
E
1
HSSE
DIN 2184-1
ZYL01802105
UNEF
22.225
0.8750
7/8
1.270
20
2B
14.5
125
ZYL
21
0180
18.0
h9
N
0.229
R
B
HSS-E
0
GLT-1
DIN4000-80
C020C300.5070
C020C300.5070
Rek.2B-VA-GLT-1
E
1
HSSE
DIN 2184-1
ZYL01802105
UNEF
25.400
1.0000
1
1.270
20
2B
14.5
140
ZYL
21
0180
18.0
h9
N
0.271
R
B
HSS-E
0
GLT-1
DIN4000-80
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성