카탈로그: ENS
생성됨: 09.05.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ENS
C5A - Demountable conical pillar DIN 9825 / ISO9182-4 (with washer and screw)
ENS
ISO Guide elements for Die Sets
Powered by
CAD모델 선택
{ens/iso/c5a_asmtab.prj},{NB=C5A38280},{CODE=C5A38280},{D1=38},{L1=280},{L3=48},{L=313},{M=M8X20},{S=5},{D5=40},{L6=9.5},{G=16},{H=16},{J=16},{MNDM=8},{ML=20},{R=5.0},{WEIGHT=2.80},{MAT=1.7131 61÷63 HRC},{VER=1},{PPATH=c5a_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
L1
[mm]
L3
[mm]
L
[mm]
M
Thread
ⁿ/ₐ
S
[mm]
D5
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
C5A24100
C5A24100
24
100
35
123
M8X20
3
25
0.36
1.7131 61÷63 HRC
C5A24112
C5A24112
24
112
35
135
M8X20
3
25
0.40
1.7131 61÷63 HRC
C5A24125
C5A24125
24
125
35
148
M8X20
3
25
0.52
1.7131 61÷63 HRC
C5A24140
C5A24140
24
140
35
163
M8X20
3
25
0.53
1.7131 61÷63 HRC
C5A24160
C5A24160
24
160
35
183
M8X20
3
25
0.66
1.7131 61÷63 HRC
C5A24180
C5A24180
24
180
35
203
M8X20
3
25
0.68
1.7131 61÷63 HRC
C5A24200
C5A24200
24
200
35
223
M8X20
3
25
0.76
1.7131 61÷63 HRC
C5A24224
C5A24224
24
224
35
247
M8X20
3
25
0.81
1.7131 61÷63 HRC
C5A24250
C5A24250
24
250
35
273
M8X20
3
25
0.93
1.7131 61÷63 HRC
C5A25100
C5A25100
25
100
35
123
M8X20
3
25
0.43
1.7131 61÷63 HRC
C5A25112
C5A25112
25
112
35
135
M8X20
3
25
0.52
1.7131 61÷63 HRC
C5A25125
C5A25125
25
125
35
148
M8X20
3
25
0.60
1.7131 61÷63 HRC
C5A25140
C5A25140
25
140
35
163
M8X20
3
25
0.56
1.7131 61÷63 HRC
C5A25160
C5A25160
25
160
35
183
M8X20
3
25
0.78
1.7131 61÷63 HRC
C5A25180
C5A25180
25
180
35
203
M8X20
3
25
0.76
1.7131 61÷63 HRC
C5A25200
C5A25200
25
200
35
223
M8X20
3
25
0.80
1.7131 61÷63 HRC
C5A25224
C5A25224
25
224
35
247
M8X20
3
25
1.06
1.7131 61÷63 HRC
C5A25250
C5A25250
25
250
35
273
M8X20
3
25
1.12
1.7131 61÷63 HRC
C5A30112
C5A30112
30
112
48
145
M8X20
3
32
0.80
1.7131 61÷63 HRC
C5A30125
C5A30125
30
125
48
158
M8X20
3
32
0.82
1.7131 61÷63 HRC
C5A30140
C5A30140
30
140
48
173
M8X20
3
32
0.89
1.7131 61÷63 HRC
C5A30160
C5A30160
30
160
48
193
M8X20
3
32
1.01
1.7131 61÷63 HRC
C5A30180
C5A30180
30
180
48
213
M8X20
3
32
1.11
1.7131 61÷63 HRC
C5A30200
C5A30200
30
200
48
233
M8X20
3
32
0.88
1.7131 61÷63 HRC
C5A30224
C5A30224
30
224
48
257
M8X20
3
32
0.86
1.7131 61÷63 HRC
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성