RL-.. - Baffles
ERMANNO BALZI
Cooling
Straight baffles
Powered by
CAD모델 선택
{ermannobalzi/cooling/straight_baffles/rl.prj},{NB=RL-8x100},{CODE=RL-8},{A=8.5},{T=1.0},{S=1},{B=8},{L1=9.5},{L=100},{D1=3.100},{D2=1.400},{D3=1.100},{D4=0.510},{D5=6.200},{D6=1.000},{D7=0.500},{R1=0.600},{R2=0.350},{R3=2.530},{R4=3.530},{B1=6.500},{B2=2.450},{B3=3.000},{B4=2.500},{R=1.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
A
Diameter
[mm]
T
Length
[mm]
S
Length
[mm]
B
Length
[mm]
L1
Length
[mm]
RL-6x100
RL-6
6.5
0.7
1
6
7.5
RL-8x100
RL-8
8.5
1.0
1
8
9.5
RL-10x100
RL-10
10.5
1.0
1
10
12.5
RL-12x100
RL-12
12.5
1.0
1
12
12.5
RL-14x100
RL-14
14.5
1.0
1
14
12.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성