MR-M EE Series - Profile rail guides
ERO
Profilschienenführung
Miniature Profile rail guides
MR-M EE/EZ
Powered by
CAD모델 선택
{ero/profilschienenfuehrung/min_kugelumlauf_profilschienenfuehrung/emr_m_ee_ez/mr_m_ee_asmtab.prj},{NB=MR 12MN-EE1-V0-N-36.8L-5.9-5.9-I-(18.4-0-0-0)P1 Standard},{PRA=4},{RT=},{LENGTH=MN},{SIZE=12},{ST=EE : End seal + Reinforcement Plate},{STNB=EE},{BQ=1},{RM=},{PC=V0},{RL=36.8},{P1=5.9},{AG=N},{POS1=18.4},{POS2=0},{POS3=0},{POS4=0},{H=13},{W2=7.5},{W1=12},{H1=7.5},{P=25},{DXDXG1=6x3.5x4.5},{D=6.0},{DD=3.5},{G1=4.5},{W=27},{L=36.8},{L1=22.0},{H2=10.7},{P1X=15.0},{P2X=20},{MXG2=M3x3.5},{NDM=3.000},{G2=3.5},{PHI=1.3},{S=3.2},{T=4.3},{C=17.1},{C0=21.5},{MR0=634},{MP0=230},{MY0=230},{BW=553},{RW=602},{VERS=66.000},{PPATH=../../../linear_guide/miniature_mr_m_series/parts/mr_m_series_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
MOD
Model Code
ⁿ/ₐ
SIZE
Size
ⁿ/ₐ
ST
Seal type
ⁿ/ₐ
PA
Starting hole position
ⁿ/ₐ
P2
End hole pitch
[mm]
H
[mm]
W2
[mm]
W1
[mm]
H1
[mm]
P
[mm]
DXDXG1
Dxdxg1
[mm]
W
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
H2
h2
[mm]
P1X
[mm]
P2X
[mm]
MXG2
Mxg2
[mm]
PHI
Ø
[mm]
S
S1
[mm]
T
[mm]
RW
Rail Weight
[g/m]
MR 15ML-EE1-V0-N-61.6L-10...
MR 15ML
15
EE : End seal + Reinforce...
P1 Standard
10.800
16
8.5
15
9.5
40
6x3.5x4.5
32
61.6
44.0
12.8
25.0
25
M3x5.5
1.8
3.3
4.3
930
MR 15MN-EE1-V0-N-44.6L-22...
MR 15MN
15
EE : End seal + Reinforce...
P1 Standard
22.300
16
8.5
15
9.5
40
6x3.5x4.5
32
44.6
27.0
12.8
20.0
25
M3x5.5
1.8
3.3
4.3
930
MR 12ML-EE1-V0-N-49L-12-1...
MR 12ML
12
EE : End seal + Reinforce...
P1 Standard
12.000
13
7.5
12
7.5
25
6x3.5x4.5
27
49.0
34.0
10.7
20.0
20
M3x3.5
1.3
3.2
4.3
602
MR 12MN-EE1-V0-N-36.8L-5....
MR 12MN
12
EE : End seal + Reinforce...
P1 Standard
5.900
13
7.5
12
7.5
25
6x3.5x4.5
27
36.8
22.0
10.7
15.0
20
M3x3.5
1.3
3.2
4.3
602
MR 9ML-EE1-V0-N-41.9L-10....
MR 9ML
9
EE : End seal + Reinforce...
P1 Standard
10.950
10
5.5
9
5.5
20
6x3.5x3.5
20
41.9
30.8
8.3
16.0
15
M3x3.0
1.3
2.2
3.3
301
MR 9MN-EE1-V0-N-31.6L-5.8...
MR 9MN
9
EE : End seal + Reinforce...
P1 Standard
5.800
10
5.5
9
5.5
20
6x3.5x3.5
20
31.6
20.5
8.3
10.0
15
M3x3.0
1.3
2.2
3.3
301
MR 5ML-EE1-V0-N-20.2L-10....
MR 5ML
5
EE : End seal + Reinforce...
P1 Standard
10.100
6
3.5
5
3.5
15
3.5x2.4x1
12
20.2
13.5
4.9
7.0
0
M2.6x2.0
0.7
1.3
2.0
116
MR 5MN-EE1-V0-N-16.6L-8.3...
MR 5MN
5
EE : End seal + Reinforce...
P1 Standard
8.300
6
3.5
5
3.5
15
3.5x2.4x1
12
16.6
10.0
4.9
0.0
8
M2x1.5
0.7
1.3
2.0
116
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성